Lämpösuojatuotteet

Main image

Lämmönsuojaus vaativiin ympäristöihin

L3-anamet-logo

 

Anamet Europe on kehittänyt laajan valikoiman suojaholkkeja, teippejä, kääreitä ja peitteitä eri laatuisina suojaamaan kuumuudelta tai tarjoamaan eristystä.

L3-Heat-protection-ANAMET

Anamet Europe toimittaa lämmönsuojaratkaisuja, jotka turvaavat kaapelit ja letkut kuumien asennusten, pakoputkien ja prosessiputkistojen läheisyydessä. Suojaholkit, teipit, kääreet ja peitteet vähentävät lämpökuormaa, pidentävät käyttöikää ja lisäävät käyttöaikaa. Tarvittaessa saatavilla on vaihtoehtoja, jotka kestävät sulan metallin roiskeet, hitsauskipinät ja lyhytaikaisen liekkialtistuksen.

Anamet Europe käyttää korkealaatuisia perusmateriaaleja, kuten lasikuitua tai basalttia, pinnoitteita, joissa on rautaoksidia sisältävää silikonia ja muita elastomeerejä, sekä heijastavia tai eristäviä ulkokerroksia. Vaihtoehtoina ovat suljetut holkit, avattavat holkit tarrakiinnityksellä jälkiasennusta varten sekä teipit, kääreet ja peitteet paikalliseen suojaamiseen tai laajemmille alueille.

Tuotteisiin


Lämpötiloihin liittyvät tuotteet:

LAPP-epic-sensors

L3-PR-temperature-transmitters-header

Filter fans and roof exhaust units

L3-marking-systems-header

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!