Tuulienergia

Täydelliset liitettävyysratkaisut tuulienergialle
Tuulipuistoja on rakennettu ympäri maailmaa – tuulen hyödyntäminen energianlähteenä on ratkaisevan tärkeää taloudellisesti kannattavan ja ilmastoystävällisen uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkönsaannin saavuttamiseksi. Aivan kuten aurinkoenergia ja aurinkosähköjärjestelmät, myös tuulienergia antaa merkittävän panoksen ympäristönsuojeluun ja kestävyyteen. LAPP osallistuu energiamurrokseen kehittämällä ratkaisuja, kuten kulutusta kestävät ja erittäin joustavat kaapelit tuuliturbiineihin, jotka selviytyvät eri mantereiden vaihtelevien ilmasto-olosuhteiden haasteista sekä erityisistä teknisistä vaatimuksista.

Tuotteet tuuliturbiineille

Tuotelista
Tutustu tuuliturbiineille suunnattuun tuotevalikoimaamme ja löydä monipuoliset vaihtoehdot.
Keskijännitekaapelit
Kupari
- N2XS(F)2Y
- N2XS(FL)2Y
- (N)2XS(F)2Y
- (N)2XS(FL)2Y
- XLPE/PVC/SWA/PVC
- XLPE/PVC/SWA/LSZH
Alumiini
- NA2XS(F)2Y
- NA2XS(FL)2Y
- (N)A2XS(F)2Y
- (N)A2XS(FL)2Y
Standardit: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Lasikuitukaapelit ja datakaapelit
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
- Etherline® Robust S / FTP Cat. 7
- A-DQ(ZN)B2Y
- A-DQ(ZN)(SR)2Y
Standardit: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Liitännät ja kaapeliläpiviennit
- EPIC® M12A
- EPIC® M12B
- EPIC® DATA M12X
- SKINTOP MS-M
- SKINTOP MS-SC-M
- SKINTOP MS-HF-M
Merkintäjärjestelmät ja kaapelinsuojaus
- FLEXIMARK® ruostumaton teräs FCC
- FLEXIMARK® kaapelimerkintä PUR
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® SPLIT
- SILVYN® SPLIT COV-M
- SILVYN® SPLIT GMP-M
- SILVYN® SPLIT COS
Tarvikkeet ja työkalut
Turvallisella puolella: Tuulivoimateollisuuden normit ja standardit
Standardit tarjoavat ohjeet valmistajille, asentajille ja tarkastajille sen varmistamiseksi, että tuuliturbiinit toimitetaan turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti – esimerkiksi niin, että kaapelit ja sähköjohdot täyttävät laatu- ja turvallisuusstandardit. LAPPin liitäntäratkaisut noudattavat näitä standardeja. Tässä katsaus tärkeimpiin standardeihin.
VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)
VDE on saksalainen yhdistys, joka kehittää standardeja ja ohjeita sähkö- ja elektroniikkatuotteille. VDE-standardit kattavat useita osa-alueita, kuten turvallisuuden, suorituskyvyn ja kaapeleiden sekä sähköjohtojen asennuksen tuuliturbiinien erityisvaatimusten mukaisesti.
IEC (International Electrotechnical Commission)
Kansainvälinen voittoa tavoittelematon komissio toimii yli 170 maassa ja kehittää kansainvälisiä standardeja sähkötekniikan, elektroniikan ja niihin liittyvien teknologioiden alalla – tavoitteena varmistaa turvallisuus, tehokkuus, luotettavuus ja yhteentoimivuus, esimerkiksi tuulipuistojen kaapeloinnissa.
BS (British Standards)
Iso-Britannian kansallinen standardointielin oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen standardit sisältävät ohjeita liitäntätekniikan eri osa-alueille, jotka ovat samankaltaisia kuin IEC-standardit, mutta voivat sisältää myös erityisiä vaatimuksia Britannian markkinoille.
Kaksi tulee yhdeksi

Rakennusyhtiö Max Böglin pumppuvoimalaitoksella varustetut tuuliturbiinit asettavat uusia standardeja energiamurrokselle. LAPP toimittaa kaapeloinnin näihin megarakenteisiin.
Mitkä erityisvaatimukset liitäntäratkaisujen on täytettävä tuuliturbiineissa?
Tuuliturbiinien kaapeleille, kaapeliläpivienneille, johdoille ja liittimille asetetut vaatimukset ovat erittäin korkeat lämpötilankeston, tärinänkeston ja vääntölujuuden osalta. Tämä johtuu toisaalta hyvin vaihtelevista ilmasto-olosuhteista ja toisaalta erityisistä teknisistä vaatimuksista. LAPP on vastannut tähän haasteeseen jo vuosien ajan ja tarjoaa korkealaatuisia, innovatiivisia ratkaisuja.
Erittäin joustavat ja kulutusta kestävät kaapelimme ja kaapeliläpivientimme tuuliturbiineihin on suunniteltu kestämään lämpötila-alueella -40 – +90 °C, ne ovat UV-suojattuja ja kestävät erinomaisesti vallitsevat mekaaniset rasitukset vuosien ajan.
Mitä sinun tulisi ottaa huomioon tuotevalinnassa?
Vain jos kaikki komponentit ovat optimaalisesti yhteensovitettuja ja korkealaatuisia, voidaan käyttöikä varmistaa ja järjestelmäviat pysyvästi välttää. Siksi laadukkaat tuotteet ja helppo asennettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä valinnassa. Jos jokin kaapeleista haurastuu tai vioittuu, se vaikuttaa kaikkiin saman kelan kaapeleihin. Koska uudet asennukset ja poistot voivat olla tässä tapauksessa erittäin kalliita, kestävään ja korkealaatuiseen materiaaliin investoiminen kannattaa pitkällä aikavälillä.
Miksi valita LAPPin tuotteet tuuliturbiineihin?
Tuotteidemme korkea laatu varmistetaan jatkuvasti omissa moderneissa testauskeskuksissamme. Globaali verkostomme, johon kuuluu oma tuotanto keskeisillä markkinoilla, tarjoaa kansainvälisille asiakkaillemme varmuuden siitä, että he voivat kaikkialla maailmassa hyödyntää laajaa valikoimaa standardituotteita, jotka täyttävät vaaditut normit.
LAPPilla on yli 50 vuoden kokemus kehityksestä ja tuotannosta, ja tämän pohjalta olemme kehittäneet lukuisia innovaatioita sekä korkean valmistuslaadun ja luotettavuuden.
LAPP pystyy tarjoamaan kattavaa tukea tuulipuistoprojektisi toteutuksessa – aina tuuliturbiinin kaapeloinnin suunnittelusta sen liittämiseen sähköverkkoon.