Moderni muotoilu kohtaa optimoidun toiminnallisuuden WERMAn uudessa valotornissa

WERMA-RST56-1

WERMA on laajentanut valotornivalikoimaansa uudella RST-tuotesarjalla. Uusi RST 56 valotorni tekee vaikutuksen modernilla, tyylikkäällä ulkonäöllään, erinomaisella suorituskyvyllään ja monipuolisilla käyttömahdollisuuksillaan. 

Integroidun muotoilunsa ansiosta WERMAn RST 56 valotorni tarjoaa paitsi houkuttelevan ulkonäön, myös tasaisen valaistuksen ja optimaalisen näkyvyyden valaistuille signaaleille kaikkiin suuntiin 360°. Esteettinen valotorni vakuuttaa myös sofistikoituneilla ominaisuuksillaan, kompaktilla vain 57 mm:n halkaisijalla, useilla asennusvaihtoehdoilla ja erittäin korkealla suojausluokalla IP 66 / IP 69k. 

Yhdellä tuotenumerolla koko paketti!
Valmiiksi konfiguroitu valotorni on saatavana neljässä eri koossa. Mallista riippuen, siinä on 2 – 5 tehokkaasti valaisevaa segmenttiä/väriä. Maitomainen kupu luo myös pehmeän mutta eloisan vaikutelman, joka tuottaa tasaisen valokuvion.

Joustava asennus ja laaja lisävarustevalikoima
RST 56 valotorni on nopea ja helppo asentaa, riippumatta siitä, tarvitaanko seinä-, lattia-, katto- vai putkiasennusta. Se voidaan kiinnittää pienempiin koneisiin, järjestelmiin ja laitteisiin, sekä ohjauskaappeihin, tai seiniin. Se tarjoaa maksimaalisen joustavuuden erilaisten asennusvaihtoehtojen ja laajan lisävarustevalikoiman ansiosta. Äänihälytin, joka tarjoaa lisähuomiota 90 desibelin äänisignaalillaan on saatavilla optiona. 

Sopii lähes kaikkiin sovelluksiin
Pienen halkaisijan ansiosta, se on ihanteellinen pienille ja keskisuurille koneille, järjestelmille, ohjauskaapeille ja laitesuunnittelulle. Tämä valotorni ei ole ainoastaan monipuolinen ja innovatiivinen, vaan se on myös suunniteltu todella moniin sovellusalueisiin, esimerkiksi

  • Elektroniikkavalmistukseen
  • Puolijohdetuotantoon
  • Pakkauskoneisiin
  • Tehdasautomaatioon
  • Liikkuviin koneisiin
  • Logistiikkaan
  • Julkisiin tiloihin
  • Elintarvike -ja lääketeollisuuteen

WERMAn RST 56 valotornin edut

  • Yhdellä tuotenumerolla koko paketti
  • 360° näkyvyys katselukulmasta riippumatta
  • Korkea suojausluokka IP 66 / IP 69k
  • Nopea ja helppo asennus
  • Seinä-, lattia-, katto- ja putkiasennus mahdollista
  • Laaja lisävarustevalikoima
  • Sopii lähes kaikkiin sovelluksiin ja teollisuudenaloihin
WERMA-RST56-2