Kaapelien suojaus

Main image

Lisäsuoja ulkoisia vaikutuksia ja mekaanista kuormitusta vastaan

Kaapelinsuojat ja ohjausjärjestelmät LAPPilla koostuvat suojaletkuista, suojaletkuliittimestä ja vastaavista tarvikkeista. Ne suojaavat kaapeleita täydellisesti pölyltä, kosteudelta sekä mekaanisilta, lämpötilan tai kemiallisilta vaikutuksilta. Taipuisat suojaletkumme on valmistettu muovista, galvanoidusta teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai näiden materiaalien yhdistelmästä.

LAPPin valikoimaan kuuluvat myös:

  • Poikittaispoimutetut suojaletkut
  • Suurikokoiset suojaletkut, tai uudelleensuljettavat suojaletkut
  • Nestetiiviit suojaletkut
  • Suojaletkut erikoissovelluksiin, esim. elintarviketeollisuuteen, tai sähköiseen liikenteeseen
  • Työkalut ja tarvikkeet nopeaan ja helppoon asennukseen

ANAMET Europe tarjoaa maailmanlaajuisesti tunnettuja taipuisia metallisia suojaletkuja ja -liittimiä, jotka takaavat erinomaisen mekaanisen suojan ja taipuisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. ANAMETin Anaconda®-tuotemerkki on tunnettu maailmanlaajuisesti korkeasta laadusta ja kestävyydestä.

ANAMETin ratkaisut useille teollisuudenaloille

  • Raideliikenne: Sertifioidut kaapelinsuojaukset tukevat alan kestävää kehitystä ja turvallisuutta.
  • Öljy- ja kaasuteollisuus: Taipuisat metalliset suojaletkut kestävät äärimmäisiä olosuhteita, kuten porauslautat, aavikkoputkistot ja jalostamot.
  • Elintarviketeollisuus: Hygieeniset ratkaisut laajoilla hyväksynnöillä EHEDG, FDA, NSF, Ecolab, IECEx ja ATEX.
  • Palonsuojaus: Teräs-, taonta- ja lasiteollisuuden tuotantolaitoksissa kaapelit altistuvat äärimmäisille olosuhteille, joten suojaletkujen ja -liittimien on tarjottava luotettava kaapelinsuojaus, jotta laitteet ja koneet toimivat tehokkaasti.

PMA®-kaapelinsuojaus ABB:ltä tarjoaa taipuisat ja ei-metalliset suojaletkut kriittisten sähkö- ja datakaapeleiden suojaamiseen. Ratkaisut soveltuvat laajasti eri toimialoille – aina raideliikenteestä ja teollisuuskoneista laivojen sähköjärjestelmiin, uusiutuvaan energiaan, tiedonsiirtoon, rakentamiseen ja lääkintälaitteisiin. Missä tahansa kaapelit altistuvat mekaanisille rasituksille ja ympäristön haasteille, PMA®:n tuotteet takaavat luotettavan suojauksen.

PMA®-kaapelinsuojausominaisuuksia

  • Ei-metalliset, taipuisat suojaletkut kriittisille kaapeleille.
  • Käyttökohteet ulottuvat raideliikenteestä uusiutuvaan energiaan ja lääkintälaitteisiin.
  • Suunniteltu kestämään mekaanisia rasituksia ja ympäristön vaaratekijöitä.
  • PMA EcoGuard™ -sarja valmistettu 50 % kierrätetyistä raaka-aineista.
  • PMA-laboratoriossa kehitetyt testimenetelmät takaavat korkeimman laadun.

Mitä ovat kaapelinsuojat ja ohjausjärjestelmät?

Kaapelinsuojaus tarjoaa mahdollisuuden suojata kaapeleita ja johtimia entistä paremmin sekä ohjata niitä turvallisesti.

LAPPilla tämä tarkoittaa taipuisia suojaletkuja

Tämä opas sisältää tietoa suojaletkuista ja niihin liittyvistä tarvikkeista sovelluksiin standardin DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12) mukaisesti: Taipuisat suojaletkut. Kaapelinsuojatuotteemme eivät sisällä pneumaattisia tai hydraulisia letkuja.

Huom:
Tarjoamme kaapelinsuojausta automatisoituihin sovelluksiin valmiiksi koottujen energiansiirtoketjujen muodossa tuotemerkillä SILVYN® CHAIN.

Tutustu LAPPin energiansiirtoketjuvalikoimaan täällä

Millaista kaapelinsuojausta tarjoamme?

Millaista kaapelinsuojausta tarjoamme?

Kaapelinsuojaus koostuu:

  • Suojaletkusta
  • Suojaletkun liittimestä
  • Sopivista suojaletkun tarvikkeista
L2-cable-protection-product-kuvitus

Hyvä syy valita suojaletku

Missä tilanteissa kaapelinsuojaletkut ovat välttämättömiä ja mitä toimintoja ne tarkalleen ottaen suorittavat?

Materiaalista ja rakenteesta riippuen suojaletkut tarjoavat:

  • Luotettavan suojan pölyltä, kosteudelta, ilmankosteudelta ja UV-säteilyltä
  • Mekaanisen suojan teräviltä reunoilta, kitkalta, hankaukselta tai jopa hitsauskipinöiltä
  • Lämpösuojan äärimmäisen kuumuuden vaikutuksilta, esim. liekeiltä tai sulalta metallilta, sekä suojan erittäin kylmiä lämpötiloja vastaan
  • Kemiallisen suojan aineilta, kuten puhdistusaineet, liuottimet, voiteluaineet, öljyt ja bensiini jne.
  • Suojan sähkömagneettisilta häiriöiltä

Tässä tapauksessa suojaletkut toimivat kuin joustavat kaapelikanavat: Suojaletkuihin asennetut johtimet ja kaapelipaketit ohjataan tarkasti asennusreittiään pitkin. Tämä varmistaa paremman järjestyksen sovelluksessa. Huolellisesti asennetut kaapelit eivät ainoastaan näytä paremmilta, vaan ne myös parantavat työturvallisuutta vähentämällä kompastumisriskiä.

Suojaletkut edesauttavat kaapeleillesi ja johtimillesi mitoissaan pysyvyyttä, hankauskestävyyttä, iskunkestävyyttä, vedonpoistoa, taipuisuutta ja tiiviyttä.

Tiesitkö, että voi olla kustannustehokkaampaa ostaa edullisempi kaapeli ja suojata se suojaletkulla, kuin hankkia kalliimpi ja vankempi kaapeli?


    Missä suojaletkuja käytetään?

    Lisäsuoja kaapeleille on erittäin tärkeää monilla teollisuudenaloilla (esim. kone- ja laitevalmistus, työstökoneiden rakentaminen, autoteollisuus, uusiutuvat energiat, juoma- ja elintarviketeollisuus), mutta niitä tarvitaan ja käytetään myös julkisissa rakennuksissa, laivanrakennuksessa, raideliikenteessä sekä monissa ulkokohteissa.

    Sovelluksesta riippuen suojalekut ja -liittimet valmistetaan muovista, tai metallista, tai näiden materiaalien yhdistelmästä.

    Kaikki kaapelityypit voidaan yleensä suojata suojaletkuilla aina, kun ulkoisten vaikutusten vuoksi tarvitaan lisäsuojaa.

    Yksinkertaiset suojaputket soveltuvat kiinteään asennukseen; joustavat kaapelinsuojaletkut puolestaan sopivat myös dynaamisiin sovelluksiin.

    Etsitkö täydellistä suojaletkua?

    Sovelluksesta riippuen kaapelinsuojauksella tulisi olla erilaisia ominaisuuksia. Jokainen suojaletku ei sovellu liikkuviin sovelluksiin, ulkoasennukseen, maahan asennettavaksi, tai ole nestetiivis, tai mahdollista jälkiasennusta.

    Mitä ihanteellisen suojaletkun tulisi pystyä tekemään sinun sovelluksessasi?

    • Tuleeko sen olla lämmönkestävä kestääkseen liekkien, kuumien lastujen ja nestemäisen metallin vaikutukset?
    • Tuleeko sen olla UV-kestävä ulkokäyttöä varten?
    • Tuleeko sen olla halogeeniton, jotta se täyttää julkisten rakennusten tai rautatieajoneuvojen standardivaatimukset?
    • Tuleeko sen olla öljynkestävä, jotta sitä voidaan käyttää öljyisissä ympäristöissä?
    • Tuleeko sen olla palonesto-ominaisuuksilla varustettu ja itsestään sammuva, jotta se täyttää määritellyt paloturvallisuusvaatimukset?
    • Tuleeko sen olla korroosionkestävä, jotta se kestää usein toistuvan puhdistuksen tai vedenalaisen käytön?
    • Tuleeko sen olla sähkömagneettisesti yhteensopiva, eli tarjota suojaa sähkömagneettiselta säteilyltä ja minimoida säteily?
    • Tuleeko sen olla jaettava tai uudelleen suljettava, jotta se voidaan integroida olemassa oleviin sovelluksiin jälkikäteen?
    • Tuleeko sen olla erittäin taipuisa, jotta sitä voidaan käyttää energiansiirtoketjuissa?
    • Tuleeko sen olla antistaattinen, esimerkiksi räjähdysvaarallisilla alueilla, estääkseen staattisen varauksen, tai purkauksen, joka voisi aiheuttaa vaarallisen kipinän?
    • Tuleeko sillä olla tietyt sertifikaatit (esim. UL, VDE)?

    Lisäksi: Mikä IP-suojausluokka vaaditaan suojaletkulta?

    Kuinka löytää täydellinen suojaletku LAPPilta?

    Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

    Käyttökohde:

    • Sisätiloissa
    • Ulkona
    • Mahdollisesti erityisen vaativissa olosuhteissa

    Lämpötila-alue:

    • Huoneenlämpö
    • Kuuma
    • Kylmä

    Taipuisuus:

    • Staattinen käyttö
    • Taipuisa käyttö

    Täyttöaste: Taipuisassa käytössä täyttöasteen tulisi olla enintään 60–65 % sisähalkaisijasta. Tämä tarkoittaa, että kaapelin tulisi viedä alle kaksi kolmasosaa tilasta.

    Asennus:

    • Käytettävissä oleva tila
    • Vaadittu sisä-/ulkohalkaisija

    Materiaali:

    • PVC, polyamidi
    • Metalli
    • Yhdistelmä

    Hyväksynnät:

    • UL, CSA
    • VDE
    • DNV
    • EHEDG
    • DIN EN 45545
    • ATEX

    Huomioi tärkeimmät valintakriteerit:

    • Kierteen tyyppi: M, PG tai NPT
    • Materiaali
    • IP-suojausluokka
    • Vedonpoisto


      Luota LAPPiin kaapeleiden ja johtimien kokonaisvaltaisessa suojauksessa

      Meiltä löytyy oikea tuote lähes jokaiseen tarpeeseen. Luota kokemukseemme, hyödynnä asiantuntemustamme ja nauti tuotteidemme laadusta.

      Main image