Metalliset suojaletkujärjestelmät

Erinomainen laatu ja erityiset kuormitusominaisuudet
SILVYN®-metalliset suojaputkijärjestelmät on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan korkea mekaaninen vakaus. LAPPin tuotevalikoimaan kuuluu suojaputkia, joissa on lukittuva profiili, suojaputkia, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus, sekä kaksinkertaisesti lukittuja suojaputkia. Tarjoamme myös sopivat läpivientiholkit ja tarvikkeet erilaisille teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille suojaputkille.

Suojaputket lukittuvalla profiililla – suurille mekaanisille kuormille
SILVYN®-suojaputkemme, joissa on lukittuva profiili, ovat joustavia ja vetolujuutta kestäviä metalliputkia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa on suuret mekaaniset kuormitukset, kuten mittaustekniikassa ja laite-/laitosrakentamisessa.

Suojaputket lukittuvalla profiililla ja punoksella/suojuksella – mekaaninen suoja vaativissa olosuhteissa
SILVYN®-suojaputket, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus, soveltuvat käytettäväksi ankarissa olosuhteissa, esimerkiksi siellä, missä esiintyy nesteitä, hitsauskipinöitä, kuumia lastuja ja sähkömagneettisia häiriökenttiä. Näiden ominaisuuksien ansiosta metalliset suojaputket voidaan käyttää konerakennuksessa, automaatiotekniikassa ja mekaanisesti vaativissa ympäristöissä.

Suojaputket kaksoislukittuvalla profiililla – suurimmille mekaanisille kuormille
SILVYN®-kaksoislukittuvat suojaputkemme ovat vääntöä ja korroosiota kestäviä metalliputkia. Ne soveltuvat kaikkein suurimmille mekaanisille kuormille, esimerkiksi offshore-asennuksissa.

Läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille suojaputkille – holkit suurille mekaanisille kuormille
LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille suojaputkille. Tarjoamme myös ruuviholkkeja sekä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä valmistettuja läpivientiholkkeja. Holkkimme soveltuvat kiinteisiin asennuksiin, pyöriviin sovelluksiin sekä ATEX- ja EMC-kriittisiin ympäristöihin.

Läpivientiholkit lukittuvaprofiilisille ja punoksella/suojuksella varustetuille kaapelisuojaputkille – holkit vaativiin ympäristöihin
LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit SILVYN®-suojaputkille, joissa on lukittuva profiili ja punos/suojus. Läpivientiholkit ovat monikäyttöisiä ja tarjoavat korkean suojan pölyä ja nesteitä vastaan.

Läpivientiholkit kaksoislukittuvaprofiilisille suojaputkille – holkit kaikkein suurimmille mekaanisille kuormille
LAPPilta löydät oikeat läpivientiholkit SILVYN®-kaksoislukittuville suojaputkille. Tarjoamme messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja läpivientiholkkeja. Kaksoislukittuville suojaputkille tarkoitetut holkit soveltuvat mekaanisesti vaativiin ympäristöihin.

Tarvikkeet metallisille suojaputkille – luotettavaan liitokseen
LAPPilta löydät oikeat tarvikkeet metallisista SILVYN®-suojaputkijärjestelmistä. Näihin kuuluvat puristusrengas, ruuviholkit, liittimet ja ruuvikiinnityssarjat.
Metallinen suojaputki ilman päällystettä – Multiflex

Anamet Europe valmistaa Anaconda-kaapelisuojausjärjestelmää. Joustavat Anaconda-suojaletkut ja -liittimet tunnetaan maailmanlaajuisesti tasaisesta laadustaan ja pitkästä käyttöiästään. Valikoima yhdistää erinomaisen mekaanisen suojan ja poikkeuksellisen joustavuuden, mikä vastaa vaativiin teknisiin spekseihin, nopeuttaa asennusta ja vähentää huollon tarvetta teollisuusympäristöissä.

Anaconda Multiflexin metallinen suojaletku ilman päällystettä on erittäin joustava ja sitä voidaan käyttää lähes kaikissa kohteissa, joissa korkea IP-luokitus ei ole tarpeen.