Mekaaniset ominaisuudet

Main image

Mekaaniset ominaisuudet ovat usein tärkeä valintakriteeri sopivia tuotteita valittaessa. Miksi?

Ulkoisten voimien vaikutuksesta käy nopeasti ilmi, kuinka kestävä materiaali on. Materiaalin repäisylujuus, paineherkkyys, taivutettavuus, liikuteltavuus, kierrettävyyys tai jopa joustavuus määrittävät, soveltuuko tuote tiettyyn käyttökohteeseen. Esimerkiksi kaapelia, joka on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen, ei tule käyttää hissin kannatusköytenä.

Kaapeleiden ja johtimien, kaapeliläpivientien, liittimien tai jopa suojaputkien mekaaninen kestävyys määräytyy suurelta osin niiden rakenteen ja materiaalin ominaisuuksien perusteella.

Vedonpoisto

Mitä vedonpoisto tarkoittaa?

Vedonpoisto on mekaaninen suoja, joka suojaa kaapeleita ja letkuja mekaaniselta rasitukselta. Tämä laite on erityisen tärkeä, kun joustavia kaapeleita liitetään päätyosaan, kuten pistokkeeseen, liittimeen tai kaapeliläpivientiin.
Vedonpoisto varmistaa, että mahdolliset veto-, paine-, kierto- tai taivutusvoimat eivät vahingoita kaapelia. Tätä varten kaapeli kiinnitetään pysyvästi asennettuun osaan, kuten kaapeliläpivientiin. Näin estetään kaapelin irtoaminen tai taittuminen. Tämä suoja on siksi välttämätön liikkuvissa sovelluksissa.

Lue lisää

L3-Strain-relief

Kaapeliketjut

Kun kuulet sanan automaatio, kaikki ovat yhtä mieltä: prosessien on oltava mahdollisimman tarkkoja, luotettavia ja nopeita, niiden on toimittava syklisesti ja ympäri vuorokauden. Poikkeuksetta. Kaapeliketjujärjestelmät ovat olennainen osa prosessiautomaatiota, sillä lähes jokaisella tuotantopaikalla on sovelluksia, joissa koneenosia on jatkuvasti syötettävä sähköllä, datalla tai väliaineilla, kuten ilmalla ja vedellä.

Tutustu siihen, mitä kaapeliketjuilla tarkoitetaan, milloin niitä käytetään, mitä materiaaleja kaapeliketjuihin on saatavilla, millaisia järjestely- ja asennusvaihtoehtoja on olemassa ja viimeisenä muttei vähäisimpänä siihen, mitä sinun on otettava huomioon valitessasi sopivia kaapeliketjukaapeleita.

Lue lisää

L3-cable-chain

Joustavuus

Hyvin yksinkertainen kaapeli koostuu yhdestä jäykästä johtimesta ja muovivaipasta. Tämä kaapeli voidaan taivuttaa ja se säilyttää taivutuksen – kunhan et taivuta sitä liian usein, sillä muuten johdin katkeaa. Tällaisia yksinkertaisia kaapeleita käytetään taloasennuksissa. Kun kaapeli on asennettu pysyvästi, se pysyy paikallaan vuosikymmeniä koskemattomana. Tämänkaltaiset jäykät johtimet eivät sovellu moniin muihin vaativiin käyttökohteisiin, joissa kaapeleiden on joskus oltava erittäin joustavia ja liikuteltavia.

Tutustu siihen, mitä joustavat ja erittäin joustavat kaapelit ovat, miten ne eroavat toisistaan, miten ne on rakennettu, mitä ominaisuuksia niillä on sekä milloin ja missä niitä käytetään.

Lue lisää

L3-Flexible
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.