Vakiokotelot

Main image

Muovi- ja alumiinikotelot, suojausluokkaan IP69 asti

BOPLA:n laaja kotelovalikoima, joka on alan laajin, sisältää käsi-, pöytä-, konsoli- ja seinäkiinnitteiset kotelot, mukaan lukien 19” sovellukset. Palveluvalikoimaan kuuluu myös yksilöllisten muovi- ja metallikoteloiden sekä komponenttien valmistus. BOPLA:n koteloita käytetään usein lääketekniikassa, koneenrakennuksessa, kiinteistönhallinnassa ja maatalousteknologiassa.

Short summary about products in general

Teollisuuskotelot on suunniteltu vaativiin teollisiin sovelluksiin.

BOPLA:n muovikotelot teolliseen käyttöön eivät rajoitu lämpötilasäädeltyihin sisätiloihin. Oikean materiaalivalinnan avulla niitä voidaan käyttää turvallisesti myös ulko-olosuhteissa. Bocube-kotelot ovat tiiviitä ja kestävät suuria lämpötilavaihteluita sekä muita ulkoasennuksissa esiintyviä rasituksia.

Tuotteisiin

bopla-industrial-enclosures

Näyttöjärjestelmät niihin suunnitelluissa kotelossa: taatusti fiksu ratkaisu

Näyttökotelot suojaavat herkät TFT- ja LCD-näytöt vaativien teollisuusympäristöjen vaaroilta, kuten pölyltä, roiskevedeltä tai mekaanisilta vaikutuksilta. Yksittäisten näyttökotelotyyppien modulaarinen rakenne mahdollistaa käytön monissa tilanteissa, esimerkiksi pöytäkoteloina, seinäkiinnitteisinä koteloina tai tukivarsijärjestelmään asennettuna. BOPLA:n kotelot valmistetaan metallista tai muovista.

Tuotteisiin

bopla-display-enclosures

Laaja valikoima ohjauskoteloita teollisiin sovelluksiin

BOPLA:n ohjauskotelot valmistetaan pääasiassa muovista ja ne täyttävät niille asetetut vaatimukset. Ohjauskoteloissa on helppo asentaa piirilevyjä valettuihin kiinnitystorneihin kiinnityskoloihin. Lisäksi niissä on valmiina tai voidaan toteuttaa liitintilat, jotka voidaan sijoitella joustavasti ja kotelotyypistä riippuen erottaa elektroniikkatilasta.

Tuotteisiin

bopla-controller-enclosures

Helppoa käyttöä BOPLA:n konsolikoteloilla

BOPLA:n konsolikoteloita voidaan käyttää monissa tilanteissa, kassajärjestelmistä telekommunikaatiojärjestelmiin ja mini-PC:hin. Tämä edellyttää laajaa valikoimaa konsolikoteloita, ja BOPLA toteuttaa tämän tarjoamalla runsaasti vaihtoehtoja materiaaleissa, muotoiluissa ja kokoluokissa. Koteloihin sisältyy design-elementtejä, kuten värillisiä tiivisteitä, jotka voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaiden brändi-identiteettiä.

Tuotteisiin

bopla-console-enclosures

Istuvat hyvin käteen: BOPLA:n käsikotelot

BOPLA:n laaja valikoima sisältää käsikoteloita eri muodoissa, malleissa ja materiaaleissa. Kaikki käsikotelot soveltuvat erinomaisesti mobiiliin tiedonkeruuseen langattoman viestinnän, datan ja toimintojen liikkuvan valvonnan, automaatioteknologian sekä mittaus-, ohjaus- ja instrumentointisovellusten alueilla. Ominaisuuksistaan riippuen ne sopivat käytettäväksi sekä sisätiloissa että vaativissa ulko-olosuhteissa.

Tuotteisiin

bopla-hand-held-enclosures

Laaja valikoima elektroniikkakoteloita – valinta on sinun

Näiden muovi- ja metallikoteloiden pääominaisuuksia ovat korkea joustavuus ja paras mahdollinen sovittaminen yksilöllisiin elektroniikkalaitteisiin. Lukuisat tuotesarjat tarjoavat optimaalisen suojan eri käyttökohteisiin. Koteloiden luotettava rakenne takaa herkälle elektroniikkalaitteellesi turvallisen suojan pakkaamisen kaikissa tilanteissa.

Tuotteisiin

bopla-enclosures-for-electronics