Infrapunalämpötilamittauksen merkitys muoviteollisuudessa


Infrapunalämpötilamittaus on keskeinen työkalu muoviteollisuudessa, sillä se mahdollistaa tarkan ja kosketuksettoman lämpötilan seurannan tuotantoprosesseissa. Infrapunalämpötilamittausta käytetään erityisesti muovauksen, ekstruusion ja jäähdytyksen aikana, jolloin lämpötilan hallinta on ratkaisevaa laadun ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi.
IP-teknologia auttaa ehkäisemään virheitä, vähentämään materiaalihävikkiä ja parantamaan energiatehokkuutta. Reaaliaikainen mittaus mahdollistaa nopean reagoinnin prosessimuutoksiin, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta ja kestävyyttä. Kokonaisuudessaan IP-mittaus tukee laadunvalvontaa ja tekee siitä olennaisen osan nykyaikaista muovituotantoa.

Sovellusesimerkki IP-mittauksesta nopeassa tuotantolinjassa
Injektio puhallusmuovausprosessissa Optriksen infrapuna-pyrometrit CTfast ja CT 4M ovat olennaisia tarkan lämpötilan hallinnan kannalta.
Nämä Optriksen anturit asennetaan valvomaan muovipullojen esiaihioiden lämpötilaa niitä lämmitettäessä ennen muottiin siirtymistä. CTfast tarjoaa erittäin nopean vasteajan – vain 6 millisekuntia – mikä on ratkaisevaa nopeissa tuotantolinjoissa.
Sen lämpötila-alue ulottuu 50 °C:sta 975 °C:een, ja se havaitsee pienimmätkin lämpötilapoikkeamat, varmistaen tasalaatuisen pullotuotannon.
Optriksen pyrometrit tuottavat reaaliaikaista dataa, joka voidaan integroida suoraan koneen ohjausjärjestelmään esimerkiksi Modbus TCP-, tai Ethernet IP-liitäntöjen kautta.
Tämä mahdollistaa automaattiset säädöt lämmitysprosessissa, kun lämpötila poikkeaa optimaalisesta alueesta.
Nopea mittauskyky ja luotettavuus maksimoi tuotantotehokkuuden samalla, kun ne ylläpitävät valmistettavien muovipullojen laatua.
Tutustu myös muihin sovellusesimerkkeihin
Metalliteollisuus
Lasiteollisuus
Kunnossapito
Tulipalojen ehkäisy
Katso kaikki lämpötilamittausratkaisumme teollisuuden tarpeisiin!
lappautomaatio.fi/lappautomaatio/automaatiowww.nsf/sp