SSAB-teräsyhtiö

Main image

Kuva: SSAB Borlänge. Valokuvaaja: Henrik Hansson

Ruotsalainen asennusyritys Assemblin voitti sähköasennustyön urakan ja valitsi Fleximarkin merkintätuotteiden toimittajaksi CAL650-projektiin.

Kuva: HE kylmävalssaus. Valokuvaaja: Hasse Eriksson

Kuva: HE kylmävalssaus. Valokuvaaja: Hasse Eriksson

SSAB Borlänge Ruotsissa on modernisoinut ja päivittänyt jatkuvan hehkutuslinjan. Ruotsalainen asennusyritys Assemblin on toteuttanut tämän merkittävän projektin. Projektin tavoitteena oli lisätä kylmävalssatun hehkutetun teräsohutlevyn tuotantokapasiteettia 100 000 tonnilla vuodessa. Tämä tarkoitti muun muassa induktiouunien vaihtamista jatkuvassa hehkutuslinjassa. Projekti kesti yli kaksi vuotta. Uunien vaihtotyöt aloitettiin kesälomien aikana vuonna 2019 valmistelutöillä ja päättyivät marraskuussa kolmen viikon mittaiseen seisokkiin, jolloin purku ja asennus suoritettiin.

Neljä uunia, joiden teho on valtavat 4 MW, esilämmittävät levyä jatkuvasti. Kaksi muuntajaa syöttää tasasuuntaajia 2x29 3x240 CU-kaapeleilla. Tasasuuntaajilta uuneille menee 64 // 240 mm² kaksoiseristettyä kuparikaapelia. Yhteensä 17 000 metriä tasavirtakaapelia. Lisäksi 260 ohjauspiiriä lukuisine signaalikaapeleineen, kaikki merkittiin FLEXIMARK® Cable Label PUR 60x10 -merkinnöillä.

Assemblin valitsi FLEXIMARK® Cablelabel PUR -merkinnät koko asennukseen, koska se on vahva ja hyvä tuotemerkki ja koska FLEXIMARK®-ohjelmisto on helppokäyttöinen. Oman tulostimen käytön etuna on, että toimitusaikoja ei käytännössä ole, ei rahtikuluja eikä viivästyksiä. Lämpösiirtotulostin Cab EOS5 on luotettava ja helppokäyttöinen tulostin, jonka toimitti myös Fleximark AB.

”Projektista saa todella hyvän kokonaiskuvan”, toteaa tyytyväinen Christer Gustavsson, Assemblinin projektipäällikkö.

Assemblin sijaitsee paikallisesti Borlängessä ja voitti tämän erityisprojektin hankinnan. Yritys on yksi Ruotsin johtavista asennusyrityksistä ja pyrkii pysymään kehityksen kärjessä uuden teknologian ja digitalisaation osalta. Fleximark AB vastaa Assemblinin asettamiin merkintävaatimuksiin ja on pitkään toiminut brändättyjen tuotteiden toimittajana.

Projektissa käytetyt tuotteet:

L2-marking-systems-header

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!