Muovi- ja teräsketjut

Main image

Energiansiirtoketjut kaksiulotteisiin, lineaarisiin liikkeisiin

Energiansiirtoketjuja käytetään kaikkialla, missä jotain täytyy liikuttaa, pakata, leikata tai asemoida tarkasti. Ne varmistavat jatkuvan energian, datan tai väliaineiden, kuten ilman ja veden, syötön. Niistä on tullut korvaamattomia työstökoneissa, täyttöjärjestelmissä, laserleikkauskoneissa, CNC-työstökoneissa, puristinrakenteissa ja monissa muissa sovelluksissa.

classic-drag-chain-300A

Kaapeliketjun avulla liikkeet ohjataan niin, etteivät kaapeliin tai väliaineletkuun jatkuvasti kohdistuvat voimat aiheuta ennenaikaista vaurioitumista tai rikkoutumista. Liikkeen tyyppi on tärkeä sovellusparametri. Klassisten sovellusten kaapeliketjuissa liike on lineaarinen, eli aina ketjun määrittämään suuntaan.

Kaapelit ja letkut on tuettava, ohjattava ja suojattava luotettavasti

Kaapeliketjumme ovat korkealaatuisia, luotettavia, tarjoavat pitkän käyttöiän ja soveltuvat myös vaativiin ympäristöolosuhteisiin.
Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Suorittavat lineaarisia liikkeitä.
  • Valmistettu muovista, teräksestä tai hybridimateriaaleista.
  • Soveltuvat itsestään kannattavaan tai liukuvaan asennukseen eri kiinnitysvaihtoehdoilla (vaakasuora, sivuttain seisova, pystysuora, päällekkäinen, rengasmuodostelma, useilla ketjuilla).
  • Helposti avattavat kehysrivat ja kannet yksinkertaista asennusta varten.
  • Saatavana myös täysin suljettuna versiona, joka suojaa kaapeleita ja väliaineletkuja haastavissa ympäristöissä ja itsestään kannattavissa asennuksissa.

Oikea valinta erittäin dynaamisiin sovelluksiin

Kun kaapeleiden ja letkujen on liikuttava edestakaisin koneen työsyklissä – jatkuvasti, automaattisesti ja joskus suurella nopeudella – liikkeiden suunnittelussa, asennuksessa ja toteutuksessa vaaditaan ehdotonta tarkkuutta. Ainoa tapa varmistaa, että kaapelit ja letkut kestävät liikkeet ja taivutukset pitkällä aikavälillä, on ohjata ne järjestelmällisesti ennalta määritettyä reittiä pitkin.

L2-drag-chains-kuvitus-kaannetty

Löydä täydellinen ratkaisu Classic-kaapeliketjukonfiguraattorillamme

Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!