ÖLFLEX®

Liitäntä- ja ohjauskaapelit
Maailman ensimmäinen brändätty kaapeli
Siitä lähtien, kun Oskar Lapp keksi ensimmäisen teollisesti valmistetun kaapelin vuonna 1957, ÖLFLEX®-brändi on ollut synonyymi voima- ja ohjauskaapeleille. ÖLFLEX® edustaa innovaatiota, turvallisuutta ja kestävyyttä kaapelitekniikassa. Tarvitsetpa sitten vankkoja kaapeleita vaativiin teollisuusympäristöihin tai joustavia ratkaisuja dynaamisiin sovelluksiin, ÖLFLEX® toimittaa.
Ominaisuudet, jotka vakuuttavat:
ÖLFLEX®-kaapeleille on ominaista useat piirteet, jotka tekevät niistä erinomaisen valinnan vaativiin käyttökohteisiin:
- Joustavat: ÖLFLEX®-kaapelit ovat joustavia ja helpottavat asennusta, jopa monimutkaisissa ympäristöissä.
- Laajalti öljynkestävät: Monet ÖLFLEX®-kaapelit kestävät öljyä hyvin ja tarjoavat siten korkeaa luotettavuutta teollisuusympäristöissä.
- Yleiskäyttöiset: Kaapeleita voidaan käyttää monipuolisesti ja ne soveltuvat laajaan käyttöalueeseen.
- Täyttävät korkeimmat vaatimukset: ÖLFLEX®-kaapelit täyttävät korkeimmat sähköiset ja mekaaniset vaatimukset.
- Lähes kaikkiin tarpeisiin: Märkä tai kuiva, EMC-suojattu, ulko- tai sisäkäyttöön, eri lämpötila-alueille – ÖLFLEX® tarjoaa ratkaisuja lähes kaikkiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.
- Kiinteään asennukseen tai kaapeliketjuihin: ÖLFLEX®-kaapelit soveltuvat sekä kiinteään asennukseen että kaapeliketjuissa käytettäväksi.
- Saatavana myös halogeenittomina ja kansainvälisillä hyväksynnöillä: ÖLFLEX®-kaapeleita on saatavana myös halogeenittomina ja kansainvälisillä hyväksynnöillä erityisvaatimuksia varten.

Tuotekategoriat
Kaapelit vakiokäyttökohteisiin
Erittäin monipuolisiin sovelluksiin
esim. ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapelit vakiokäyttökohteisiin tarjoavat erinomaista suorituskykyä monilla aloilla.
Suurimmaksi osaksi sovellusriippumattomien ominaisuuksiensa ansiosta niitä voidaan käyttää monissa paikoissa. Tästä tuoteryhmästä löydät laajan valikoiman PVC-vaippaisia kaapeleita värillisillä tai numeroiduilla johtimilla – monet niistä ovat hyväksyttyjä kansainvälisille markkinoille.
Servo- ja moottorikaapelit
Virransyöttöön ja signaalinsiirtoon käyttöjärjestelmissä
esim. ÖLFLEX® SERVO 719 CY
ÖLFLEX® SERVO -kaapeleita käytetään moottori-, servomoottori- ja palautekaapeleina sähköisissä käyttöjärjestelmissä. LAPPin valikoimaan kuuluu myös hybridikaapeleita, jotka hyödyntävät yhden kaapelin tekniikkaa tarjoten sekä virransyötön että signaalinsiirron, korvaten näin enkooderikaapelit. Tuotteemme on suunniteltu joko staattiseen asennukseen tai erittäin dynaamiseen käyttöön kaapeliketjuissa. Löydät lukemattomia malleja ja mittoja kaikille yleisille käyttöjärjestelmille.
Kaapeliketjukaapelit
Käyttöön kaapeliketjuissa erittäin joustavan rakenteensa ansiosta
esim. ÖLFLEX® CHAIN 809
LAPPin kaapeliketjukaapelit ovat energia- ja ohjauskaapeleita (erittäin) dynaamiseen käyttöön kaapeliketjuissa. Niiden ominaisuudet on optimoitu kestämään toistuvaa taivutusta. Kaapeleita on saatavana erilaisina suojattuina ja suojaamattomina versioina, ja ne on jaettu kolmeen sovelluslähtöiseen suorituskykyluokkaan ("Basic Line", "Core Line" ja "Extended Line"). Näin löydät tuotteesi nopeasti! Lisäominaisuudet, kuten korkea öljyn-, hankauksen- ja säänkestävyys sekä UL/CSA-sertifikaatit, tekevät monista niistä todella monikäyttöisiä.
Kaapelit vaativiin olosuhteisiin
Kaapelit, joilla on lisääntynyt mekaaninen ja kemiallinen kestävyys
esim. ÖLFLEX® ROBUST 210
Vaativiin olosuhteisiin soveltuvilla ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapeleilla on lisääntynyt mekaaninen, kemiallinen ja yleensä myös lämpökestävyys. Vankkojen vaippamateriaalien, kuten PUR:n, TPE:n tai kumin ansiosta nämä kaapelit soveltuvat ulkokäyttöön, kaivoksiin, rakennustyömaille, elintarvikkeiden ja juomien tuotantoon, työkaluihin tai pakkauskoneisiin. Niiden monet edut, kuten korkea öljyn-, hankauksen- ja säänkestävyys, tekevät niistä ihanteellisia teollisiin sovelluksiin.
Aurinkokaapelit
Suurista energiajärjestelmistä omakotitaloihin
esim. H1Z2Z2-K, optimoitu versio
LAPPin aurinkokaapelit ovat liitäntäkaapeleita, joita käytetään aurinkosähkön tuotannossa. Ne yhdistävät aurinkomoduulit ja muut aurinkosähköjärjestelmän sähköiset komponentit. LAPPin aurinkokaapelit täyttävät tietyt vaatimukset, kuten UV-kestävyyden.
Robotti- ja kiertokaapelit
Dynaamiseen taivutus- ja kiertorasitukseen teollisuusroboteissa
esim. ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Näillä syöttö- ja ohjauskaapeleilla portaali- ja nivelrobotit ovat ihanteellisesti varustettuja vaikuttavaan suorituskykyyn. Ne on suunniteltu samanaikaiseen taivutukseen ja kiertoon, kiertokulmiin jopa +/- 360°. Kaapeleita on saatavana suojattuina ja suojaamattomina versioina sekä valinnaisesti UL/CSA-sertifioituina Pohjois-Amerikan markkinoille.
Kaapelit tasavirtasovelluksiin
Tasavirtainfrastruktuurin rakentamiseen pienjännitealueelle
esim. ÖLFLEX® DC GRID 100
DC-kaapelivalikoimallaan LAPP raivaa tietä tasavirtatekniikalle teollisuudessa ja toimittaa olennaiset komponentit tasavirtainfrastruktuurin rakentamiseen pienjännitealueelle. DC-kaapeleilla on erilainen värikoodaus, vähennetty johtimien määrä ja pienemmät johdinkoot.