Tuotteet ja innovaatiot

Tuotteemme ja ratkaisumme eivät täytä ainoastaan korkeimpia laatuvaatimuksia. Mittaamme ja todennamme tuotteidemme ympäristövaikutuksia sekä työskentelemme aktiivisesti ekologisen jalanjälkemme pienentämiseksi. Edistämme myös uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

Kestävästi valmistettu tuote edellyttää vastuullisia prosesseja ja toimintatapoja koko arvoketjussa. Tavoitteemme on käyttää luonnonvaroja vastuullisesti niiden pelkän kuluttamisen sijaan. Kehitämme siksi tuotekonsepteja, jotka tukevat luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä, parantavat materiaalitehokkuutta sekä edistävät kemikaalien ja jätteiden ympäristövastuullista käsittelyä. Näitä ratkaisuja otetaan vaiheittain käyttöön ja integroidaan osaksi innovatiivista tuoteportfoliotamme.

Tavoitteemme on, että kaikille LAPPin keskeisille tuoteryhmille määritetään tuotekohtainen hiilijalanjälki (Product Carbon Footprint, PCF). Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia hankkia kuparia, jonka CO₂-päästöt ovat nykyistä alhaisemmat.

Yksi keino hiilijalanjäljen pienentämiseksi on biopohjaisten muovien käyttö. Esimerkiksi teolliseen Ethernet-viestintään tarkoitettu ETHERLINE® FD P Cat.5e on ensimmäinen Ethernet-kaapelimme, jossa käytetään biopohjaista ulkovaippaa. Tämän erityisen vaipparatkaisun hiilijalanjälki on 24 % pienempi kuin perinteisen, yksinomaan fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan ulkovaipan. Lisätietoja löydät täältä.

Kestäviin teollisuudenaloihin keskittyminen

Olemme kohdistaneet tuotevalikoimamme kestäviin teollisuudenaloihin. Aurinko- ja tuulienergia auttavat meitä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin, ja LAPP on viime vuosina ottanut johtavan roolin tällä alalla. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja energiamurroksen tueksi. 

Aurinkopaneelijärjestelmät ovat jo pitkään olleet uusiutuvan energian tärkeä tukipilari. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja ratkaisuja, jotta ne kestäisivät entistä pidempään, olisivat erittäin joustavia ja säilyttäisivät kestävyytensä vaativissakin olosuhteissa. Myös tuulienergian alalla, joka on nopeimmin kasvava uusiutuvan energian sektori, LAPP täyttää monimutkaiset vaatimukset ja erityiset standardit hyödyntäen vuosikymmenten kehitys- ja tuotantokokemusta. 

Sähköisen liikkumisen alalla LAPP vakuuttaa innovatiivisilla ratkaisuillaan. Tarjoamme infrastruktuurioperaattoreille, latausasemien valmistajille ja ajoneuvovalmistajille käyttäjäystävällisiä latauskaapeleita, jotka soveltuvat sekä julkiseen latausverkkoon että kotitalouksien tai teollisuuden pistorasioihin. Tavoitteenamme on tehdä sähköisestä liikkumisesta saavutettavaa kaikille. 

Raideliikenteen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla LAPP varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden laajalla järjestelmäratkaisujen valikoimalla, joka on erityisesti testattu ja sertifioitu rautatieteknologiaa varten. 

img-teaser-product innovations