Teollisuuden tiedonsiirto - data, joka pyörittää liiketoimintaasi

Olipa kyseessä aurinkoenergia, tuulivoima, elintarviketeollisuus, tai intralogistiikka – me toimitamme oikean tiedonsiirtoyhteyden sovelluksellesi.
Yhä automatisoidummassa ja digitalisoidummassa teollisuudessa luotettavat tiedonsiirtorakenteet ja -ratkaisut ovat välttämättömiä. Prosessit voivat toimia tehokkaasti, turvallisesti ja skaalautuvasti vain, jos anturit, toimilaitteet, ohjaimet ja koneet kommunikoivat keskenään häiriöttömästi.
LAPP tarjoaa asiakkailleen vuosien kokemuksen, teknisen asiantuntemuksen ja kattavan tuotevalikoiman – aina suorituskykyisistä datakaapeleista ja teollisuustason liitännöistä valmiiksi koottuihin järjestelmäratkaisuihin ja testattuihin lisätarvikkeisiin.

Aurinkoenergia
Korkeat ja matalat lämpötilat, UV-säteily, suuret etäisyydet -- aurinkosähköratkaisut tarvitsevat kestävät ratkaisut. Tiedonsiirtokaapeleiden lisäksi LAPP tarjoaa myös liittimet ja valmiit kaapeliratkaisut tehokkaaseen ja pitkäkestoiseen integraatioon.

Tuulivoima
Tuulivoimalat vaativat korkeimmat mekaaniset ja sähköiset lämmönkestävyydet. Tuotevalikoimamme kiertoakestävät kaapelimme, tärinää kestävät liittimet ja asennusvalmiit järjestelmäratkaisut täyttävät kaikki kommunikaation vaatimukset järjestelmien sisällä ja niiden välillä.

Elintarviketeollisuus
LAPP tarjoaa ECOLAB, FDA ja hygieniavaatimusten mukaiset komponentit teolliseen tiedonsiirtoon: kemikaaleja kestävät kaapelit ja hygieeniset liitännät täysin suojattuihin järjestelmäratkaisuihin sensitiivisille alueille.

Intralogistiikka
Suuret taivutussyklit, dynaamiset liikkeet, kompaktit tilat - nykyaikaiset logistiikkajärjestelmät asettavat tiukat vaatimukset. Taipuisat kaapelit, tilaa säästävät liitännät ja kestävät järjestelmäkomponentit varmistavat luotettavan kommunikoinnin ja toimivat prosessit - jopa tuhansiin päivittäisiin taivutuskertoihin.