Rautatieteknologia

RollingStock header without text

LAPPin yhteysratkaisut raideliikenteeseen

Raideliikenteeseen investoidaan maailmanlaajuisesti valtavasti. UNIFEn mukaan maailmanlaajuisen raideliikennemarkkinan keskimääräinen vuosivolyymi oli 201,8 miljardia euroa vuosina 2021–2023, ja sen odotetaan kasvavan noin 240,8 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä. Kasvun myötä myös odotukset turvallisuuden, luotettavuuden ja standardienmukaisen teknologian suhteen kasvavat. LAPP tukee sinua sertifioidulla raideliikenneteknologian tuoteilla ja edesauttaa hyväksyntöjen saamista raideliikennekalustollesi.

LAPP mukana InnoTrans tapahtumassa!

LAPP on mukana Berliinissä järjestettävässä InnoTrans tapahtumassa 22.09.2026 - 25.09.2026, jossa vierailijoilla on mahdollisuus kokea raideliikenneratkaisumme läheltä.

LAPPin tuotevalikoima

Rautatieteknologiatuotteidemme valikoima täyttää laajan joukon kansainvälisiä standardeja ja turvallisuusvaatimuksia. Toimimme yli 80 maassa, mikä takaa tuotteiden maailmanlaajuisen saatavuuden sekä palvelun.

lapp visual2 train rolling stock 2026 EN

Lataa esite

LAPPin liitäntäratkaisut raideliikenteeseen

Rautatieteknologiatuotteet

LAPPin liitettävyysratkaisut raideliikenteeseen

Raideliikennekaluston korkea käytettävyys ja häiriötön toiminta riippuvat pitkälti käytettävistä rautatiekaapeleista ja johdoista. Luotettavat liitäntäratkaisut mahdollistavat sujuvan toiminnan ja turvallisen liikenteen riippumatta siitä, käytetäänkö niitä sähkönsyöttöön, tiedonsiirtoon vai ohjaukseen.

Kaapeleilla ja johdoilla on oltava erityisiä ominaisuuksia, jotta ne soveltuvat käytettäviksi raideliikennekalustossa. Lakisääteisten paloturvallisuusvaatimusten täyttäminen on jopa osa hyväksyntäprosessia. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa mahdollisimman korkea turvallisuustaso matkustajille, henkilöstölle ja kuljetettaville tavaroille.

Ajoneuvoissa rautatiekaapelit, johdot, kaapeliläpiviennit ja liitännät altistuvat äärimmäisille rasituksille. Mekaanisten kuormitusten, kuten kiveniskujen, vääntöliikkeiden ja voimakkaan tärinän, lisäksi materiaalit joutuvat kestämään kemiallisten aineiden, kuten öljyjen, happojen ja puhdistusaineiden, vaikutuksia.

Ulkokäytössä komponentteihin kohdistuu lisäksi voimakasta UV-säteilyä. Myös käytön aikana esiintyvät äärimmäiset ilmasto-olosuhteet asettavat korkeat vaatimukset kaikkien komponenttien materiaaliominaisuuksille.

Näiden rasitusten kestämiseksi käytettävien ratkaisujen on oltava suunniteltu toimimaan erityisen laajalla lämpötila-alueella. Esimerkiksi rautatiekaapelit suunnitellaan usein kestämään lämpötiloja välillä −50 °C...+120 °C.

Paloturvallisuus on erityisen tärkeässä asemassa raideliikenteen kalustossa, ja sitä säätelevät eri puolilla maailmaa erilaiset määräykset. Esimerkiksi Euroopan unionissa sovelletaan standardia EN 45545-2, Yhdysvalloissa NFPA 130 -standardin lisäksi myös savukaasujen myrkyllisyyttä koskevia standardeja, kuten BSS 7239. Joillakin alueilla käytetään brittiläistä BS 6853 -standardia, kun taas Venäjällä sovelletaan GOST-standardeja.

Raideliikenteen kalustossa käytettäville materiaaleille ja komponenteille on asetettu selkeät vaatimukset. Tämän vuoksi raideliikenteessä käytettävillä kaapeleilla ja liitäntäratkaisuilla on oltava seuraavat keskeiset ominaisuudet:

  • Halogeenittomuus
  • Paloa hidastava rakenne
  • Itseään sammuttavat ominaisuudet
  • Vähäinen savukaasujen muodostus

Käytettävät tuotteet eivät edistä palon leviämistä ja auttavat minimoimaan henkilövahingot sekä aineelliset vahingot tulipalon sattuessa.

Raideliikenteen kaapeleita valittaessa ja asennettaessa on aina noudatettava sovellettavia kansallisia tai alueellisia standardeja. Euroopan unionissa näitä ovat esimerkiksi EN 50355 ja EN 50343.

Nämä standardit sisältävät muun muassa ohjeet oikeiden kaapelityyppien valintaan, virrankestoisuuteen sekä johtimien poikkipinta-alojen mitoitukseen.

Miksi valita LAPPin tuotteet raideliikenteeseen?

LAPPin avulla hyödyt testatuista ja sertifioiduista ratkaisuista, joissa yhdistyvät turvallisuus, maailmanlaajuinen saatavuus ja innovatiivisuus.

Data- ja patch-kaapelit

Rautatiekaapelit

Liittimet

Kaapeliläpiviennit ja -suojaus

Kaapelimerkinnät

Keskeiset edut yhdellä silmäyksellä

Saavuta määränpääsi nopeammin

Kun aika on ratkaiseva tekijä, välittömästi saatavilla olevat tuotteet ja lyhyet toimitusajat tuovat kilpailuetua, sillä ne auttavat saamaan projektisi etenemään nopeammin.

  • Yli 3 400 raideliikenneteknologiaan tarkoitettua tuotetta saatavilla
  • Tuotantolaitokset Aasiassa ja Euroopassa, maailmanlaajuisen logistiikkaverkoston tukemina
  • Ei vähimmäistilausmääriä, myös mittatilauskatkaisut mahdollisia
  • Räätälöidyt ratkaisut massatuotannon tarpeisiin sekä vaativiin laajoihin projekteihin

Sertifioidusti oikeilla raiteilla

Voit luottaa testattuun laatuun ja standardien mukaiseen tuotantoon, jotka takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden raideliikenteessä.

  • Oma elektronisäteilyyn perustuva ristisilloitusjärjestelmä
  • IRIS / ISO/TS 22163 -sertifiointi LAPP Korea LLC:n ja LAPP Indian tuotantolaitoksissa
  • Kaapelityypit standardien EN 50306, EN 50264 ja EN 50283 sekä muiden sovellettavien standardien mukaisesti
  • Korkea tuotantolaatu ja luotettavuus

Luotettavaa toimintaa vuosikymmeniksi

Yli 60 vuoden kokemuksella ja kattavalla ratkaisujen asiantuntemuksella tarjoamme kaiken yhdestä lähteestä, jotta saat kestävät liitäntäratkaisut kaikkiin tarpeisiisi.

  • Yli 60 vuoden kokemus tuotekehityksestä ja valmistuksesta
  • Pitkä kokemus raideliikennekalustomarkkinoista
  • Kokonaisvaltaiset liitäntäratkaisut yhdestä lähteestä
  • Räätälöidyt ratkaisut erityisvaatimuksiin

Etkö löydä tarpeisiisi sopivaa tuotetta?

Yhdessä voimme kehittää juuri sinun tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään.