Kaivosteollisuus

Mining-industry-header-lapp-finland

Kohti louhinnan ja autonomisen kaivostoiminnan tulevaisuutta

Olipa laitteistosi käytössä joko avolouhoksen hankaavassa pölyssä tai maanalaisen kaivoksen ahtaissa ja kosteissa käytävissä, sen sähköisen infrastruktuurin on oltava käytännössä tuhoutumaton.

LAPP Finland toimittaa globaalille kaivosteollisuudelle korkeasuorituskykyisiä komponentteja ja integroituja järjestelmiä, jotka on suunniteltu kestämään maan rajua mekaanista kuormitusta ja äärimmäisiä ympäristöolosuhteita.

Ratkaisuja maailmanlaajuiselle kaivosteollisuudelle

Äärimmäinen ympäristönkestävyys: Komponentit, jotka on suunniteltu kestämään korkeapainepesut, kemiallinen altistus (öljyt, polttoaineet, hydraulinesteet) sekä lämpötila-alueet −40 °C:sta +125 °C:een.

globe-icon-lappfi

Mekaaninen kestävyys: Raskaan käytön ratkaisut, jotka on suunniteltu kestämään toistuvaa taivutusta, vääntöä kaapelikelasovelluksissa sekä suojaamaan iskuilta runko- ja raskasporapuomikäytöissä.

gears-icon-lappfi

Erikoistunut Box-Build ja järjestelmäintegraatio: Tarjoamme ratkaisuja kaivoskoneiden monimutkaisten johdinsarjojen teknisiin haasteisiin. Räätälöity testauslaitteistomme varmistaa, että jokainen kokoonpano on toimintaturvallinen ennen kuin se lähtee kentälle.

Kokonaisvaltainen kumppanuus: Asiantuntijamme tukevat koko prosessia alkuperäisestä määrittelyvaiheesta ja prototyypeistä aina laajamittaiseen järjestelmävalmistukseen ja vaativiin alihankintakokonaisuuksiin saakka.

partner-icon-lappfi

Skaalautuva integraatio: Voit hankkia yksittäisiä premium‑komponentteja tai hyödyntää lisäarvopalvelujamme kokonaisiin, plug‑and‑play ‑testattuihin johtosarjoihin ja kotelorakenteisiin, jotka ovat välittömästi asennusvalmiita autonomisiin ajoneuvoihin ja raskaaseen kalustoon.

integration-icon-lappfi

Laatu selkäranganamme

Varmistamme, että jokainen järjestelmäintegraatio täyttää kansainvälisen kaivosteollisuuden tiukat turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset.
MATERIAALIKESTÄVYYS

Mekaaninen kestävyys. Komponentit valitaan ja validoidaan kestämään toistuvaa taivutusta, äärimmäistä tärinää ja pakkasolosuhteiden iskuja — vaatimuksia, jotka ovat olennaisia kaivoskoneiden raskaalle elinkaarelle.

GLOBAALI STANDARDINMUKAISUUS

Kansainväliset direktiivit. Varmistamme, että kaikki osat ja kokoonpanot täyttävät MSHA-, ATEX- ja muut alueelliset turvallisuusstandardit ja -direktiivit, joita globaalit vientimarkkinanne edellyttävät.

TOIMINTATURVALLISUUS

Varmennettu luotettavuus. Prosessimme noudattavat tiukkoja alan protokollia. Järjestelmäintegraatiopalvelujamme hyödyntäville asiakkaille tarjoamme lisäturvaa perusteellisella teknisellä verifioinnilla — räätälöityjen testauslaitteistojen avulla varmistamme, että jokainen kokoonpano on heti turvallisesti asennusvalmis korkean riskin käyttöympäristöihin.

TUTUSTU RATKAISUIHIMME, TUOTTEISIIMME JA REFERENSSEIHIMME

Usein kysytyt kysymykset

 
Miten LAPP tukee uusien kaivoskoneiden tuotekehitysvaihetta?

LAPPin tekninen asiantuntijatiimi on mukana jo suunnitteluvaiheessa, auttaen valitsemaan komponentit, jotka kestävät hankausta, tärinää ja raskaan käytön rasituksia. Tarjoamme joustavat prototyyppiratkaisut, joiden avulla voit varmistaa sähköarkkitehtuurisi toimivuuden ja kestävyyden ennen sarjatuotannon aloittamista.

Voitteko hoitaa koko sähköisen kokoonpanomme komponenttihankinnan?

Kyllä — osana Harnessing Solutions -palveluitamme. Kun teet yhteistyötä kanssamme johdinsarjaratkaisujen tai järjestelmäintegraation parissa, otamme täyden vastuun koko hankintaprosessista. Huolehdimme kaikkien tarvittavien komponenttien toimitusketjusta ja hankinnasta, jotta voimme toimittaa valmiin, korkealaatuisen ja kokonaisvaltaisesti testatun järjestelmän.

Miten varmistatte integroitujen järjestelmien laadun maanalaisessa käytössä?

Alihankinta- ja box-build‑palveluissamme hyödynnämme asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöityä testauslaitteistoa. Tämä varmistaa, että jokainen johdinsarja ja integroitu järjestelmä täyttää alan turvallisuus- ja laatustandardit sekä kestää maanalaisen ja avolouhoksen vaativat käyttöolosuhteet.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.
Valitsemalla-LAPPin

Valitse kumppanuuden taso

Kuromme umpeen kuilun yksinkertaisen komponenttilogistiikan ja monimutkaisen järjestelmäalihankinnan välillä. Tarvitsetpa sitten luotettavan lähteen suorituskykyisille tuotteille tai kumppanin, joka hallitsee alihankintakokonaisuuden teknisen suunnittelun ja hankinnan alusta loppuun, mukautamme palvelumme tuotantosi laajuuden mukaan.

Asiantuntevaa hankintaa & tuotekehitystukea

Asiantuntijamme auttavat ratkaisemaan järjestelmäintegraation ja monimutkaisten johdinsarjojen tekniset haasteet.

LAATU SELKÄRANKANAMME

Vaatimustenmukaisuus: Varmistamme, että järjestelmäsi täyttää kaikki alan standardit ja vientivaatimukset.