Asemointijärjestelmät

Asemointikäyttölaitteet

SIKO tunnetaan mekaanisista ja elektronisista asentoilmaisimistaan, jotka on suunniteltu tuotantokoneiden luotettavaan säätöön. Nämä asemointikäytöt mahdollistavat automatisoidun siirtymisen eri tuoteformaatteihin välillä lyhyillä sykli- ja vaihtoajoilla. Olemassa järjestelmän modernisointi näillä tuotteilla takaan uuden paremman suorituskyvyn ja tehokkuuden.

Mekaaniset asentonäytöt – selkeä näkymä asentotiedosta korkealla toistotarkkuudella
SIKOn näytöt ja tuotteet karojen ja akselien asennon säätämiseen (muodon säätö). Mekaaniset asentonäytöt, käsipyörät ja säätönupit asentotietojen tarkkaan näyttämiseen suoraan karalta sekä lukituslevyt lukitsemista varten.

Elektroniset näytöt - karojen tarkka säätö
SIKOn vapaasti ohjelmoitavia (karan nousu, pyörimissuunta ja desimaalipaikka) asentonäyttöjä on saatavilla väyläliitännällä varustettuna asetusarvojen määrittämiseen tai todellisten arvojen siirtoon. SIKOn elektronisia asentomittareita käytetään tehokkaana ratkaisuna erilaiseen säätämiseen mm. pakkauskoneissa tai puunjalostuskoneissa.

Asemointimoottorit - automatisoituun asemointiin
SIKOn asemointimoottorit hoitavat vaivattomasti monenlaisia tehtäviä, kuten automaattiset muodonvaihdot, pysäytyksen asemoinnit, työkalujen kohdistukset, venttiilien säädöt ja monet muut vastaavat asemointitehtävät. Näitä moottoreita käytetään nopeisiin ja turvallisiin asemointeihin muun muassa pakkauskoneissa tai puunjalostuksessa.

Modernisointijärjestelmät
HMI (Human Machine Interface), kosketusnäyttöohjausjärjestelmä, hajautettu IO-moduuli, elektroniset asentomittarit ja kompaktit toimilaitteet muotojen, pysäytysten, työkalujen ja venttiilien prosessien optimoituun asemointiin. SIKOn modernisointijärjestelmiä käytetään usein ratkaisuna tehokkuuden lisäämiseen ja prosessien optimointiin pakkausteknologiassa ja puunjalostuksessa.