Tiedonsiirtoliitynnät

Mikä on tiedonsiirtoliityntä?

PR electronicsin ainutlaatuiset tiedonsiirtoliitynnät antavat paremman pääsyn prosessimuuttujiisi. Irrotettavan käyttöliittymän avulla konfigurointi on helppoa ja diagnostiikka sekä prosessin näkyvyys parempaa. Joko paikallisesti laitteen yhteydessä tai etänä Bluetooth- tai Modbus-yhteydellä, käyttöliittymä vie sinut lähemmäksi prosessiasi.

Näyttö- / ohjelmointiyksikkö PR 4510
- Ohjelmointinäyttö kaikkien 4000-, 9000- sekä joidenkin 3000-sarjan laitteiden asetteluun, sekä kaikille ConfigMate 4590 -versioille
- Prosessiarvon ja tilan jatkuva näyttö
- Juoksevat ohjetekstit 7 kielellä
Tuotteisiin

Modbus-näyttö- / ohjelmointiyksikkö PR 4511
- Kommunikointilaite 4000- ja 9000-sarjojen laitteiden toimintaparametrien asetteluun
- Modbus RTU -protokollan RS485-käyttöliittymä
- Prosessiarvon jatkuva näyttö
- 2,5 kV erotustaso laitteeseen
- Häiriösuojattu RJ45-liitin yläreunassa

Bluetooth-näyttö ja -kommunikointiyksikkö PR 4512
- Bluetooth-kommunikointilaite PR 4000 ja 9000 laitteiden ja iOS/Android laitteiden välille
- Prosessiarvojen ja diagnostiikan jatkuva monitorointi älylaitteilla tai suoraan 4512 näytöllä
- Kehittynyt tietojen tallentaminen ja tapahtumien kirjaus sisäänrakennetulla reaaliaikakellolla

ConfigMate-sovitin / telakkayksikkö PR 4590
- Telakka-asema PR 4500-näyttöyksikölle
- Siirrettävä sovitin 3114 / 3225 ohjelmointiin PR 4500-näyttöyksiköllä
- Asettelun lataus ja talletus joillekin 4000- ja 9000-sarjojen laitteille
- Liityntä PReset-ohjelmistoon