Työkalut ja tarvikkeet

L2-tools-and-accessories-header-uusi

Korvaamattomat arjen sankarit

LAPPin työkalujen ja tarvikkeiden tuotevalikoimaan kuuluu työkaluja, pääteholkkeja ja kaapelikenkiä, EMC- ja maadoitustuotteita sekä eristys- ja kutistesuojatuotteita, kaapelivaunujärjestelmiä, kaapelikanavia ja kaapelikiilapuristimia sekä tuotteita kaapelien niputtamiseen. Johtavana kaapelointiratkaisujen toimittajana olemme asiantuntijoita kaapelien käsittelyssä, kokoamisessa ja asennuksessa. Voit luottaa LAPPin luotettaviin tuotteisiin myös työkalujen ja tarvikkeiden osalta.

Tätä löydät työkalujen ja tarvikkeiden tuotevalikoimasta

Itäaasialainen viisaus sanoo: “Ei riitä, että tulet joelle haluten pyytää kalaa. Sinun täytyy myös tuoda verkko.”

Sama pätee sähkötekniikan alalla kaapelien ja konekaapeloinnin asennuksessa. Ennen kuin kaapeli voidaan liittää, se on ensin katkaistava oikeaan pituuteen, kuorittava ja tarvittaessa poistettava eristys. Tämä edellyttää ammattimaista kuorintatyökalua.

LAPP on Euroopan suurin järjestelmätoimittaja “kaapelitekniikan kaikilla osa-alueilla”.

Me tiedämme, että ilman sopivia kaapelitarvikkeita ja työkaluja mikään ei toimi! Työkalujen ja tarvikkeiden tuotevalikoimasta löydät kaiken, mitä tarvitset kaapelien käsittelyyn ja asennukseen.

L2-Electrical-connection-material

L2-EMC-earthing-products

L2-Insulation-shrink-hose-products

L2-Cable-bundling-solutions

L2-Cable-ties-accessories

L2-Tools

L1-Solutions-header

Tämä työkalu tekee projektistasi helpomman

Ergonomiset ja korkealaatuiset LAPP-työkalut ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia, mikä tekee niistä ihanteellisia tarkkaan ja rasituksettomaan sähkötyöhön. Ne helpottavat työskentelyäsi ja vähentävät tarvittavaa vaivannäköä.

Kuten saksalainen sanonta kuuluu: “Hyvä työkalu, hyvä työ.”

Haluatko vähentää työkuormaa, säästää kustannuksia ja yhdistää työvaiheita? Ja löytää todella älykkäitä ratkaisuja päivittäiseen työhösi? Älä epäröi tutustua monipuolisiin työkalukategorioihimme! Olipa kyseessä erikoistyökalu tai monikäyttöinen ratkaisu, löydät varmasti etsimäsi:

  1. Katkaisutyökalut ja pihdit: työkalut kaapelien katkaisuun ja käsittelyyn
  2. Kuorintatyökalut ja eristyksenpoistotyökalut: kuorintatyökalut monille kaapelityypeille ja yksittäisille johdinytimille
  3. Puristustyökalut: työkalut pääteholkkien, kaapelikenkien, lattaliittimien ja suojavaippaliittimien puristamiseen

Laskentatyökalu kaapelikuljetinjärjestelmälle C30_C40

Kaikkien tarvittavien komponenttien suunnittelu ja projektisuunnittelu kaapelikuljetinjärjestelmän sisällä.

Et voi saada tarpeeksesi näistä lisävarusteista

Sopivan työkalun lisäksi kaapeleiden ja johtojen käsittelyyn ja asennukseen tarvitaan erilaisia lisävarusteita käyttökohteesta riippuen. Monipuolinen tuotevalikoimamme tarjoaa ratkaisun lähes jokaiseen tarpeeseen: olipa kyse kaapeleiden kokoamisesta tai liittämisestä, niputtamisesta, maadoituksesta ja EMC-suojauksesta, kiinnittämisestä ja ohjaamisesta, eristämisestä ja kutistamisesta tai sähkökomponenttien sijoittamisesta sopiviin koteloihin – LAPP-lisävarusteilla olet täydellisesti varustautunut.

Miksi kannattaa hankkia työkalut ja lisävarusteet LAPPilta?

L2-tools-and-accessories-benefits-kaannetty
    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!