Kaapelikanavat ja DIN-kiskot

Main image

Canalplast on erikoistunut johdotuskourujärjestelmien valmistukseen teollisiin ja asuinrakennusten sähköasennuksiin

Canalplast-johdotuskourut

Sähkökeskuksiin tarkoitetut kourut ovat välttämättömiä elementtejä teollisissa johdotuksissa. Ne ovat olennaisia kaapeleiden turvallisuuden ja järjestyksen varmistamiseksi pien- ja keskijännitteisissä sähkökeskuksissa. Canalplast valmistaa erityyppisiä johdotuskanavia, jotta voidaan vastata erilaisiin asennustarpeisiin.

Kanavia on saatavilla eri värisinä, vakiopituus 2 metriä, ja kolmesta materiaalista: itsestään sammuva jäykkä PVC luokka 1 (UL94-V0), joka on tarkoitettu teollisiin järjestelmiin, sekä PC/ABS ja Noryl, molemmat halogeenittomia raaka-aineita, joita käytetään sähkökeskusten johdotuksessa erityisolosuhteissa , kuten rautatie- tai julkisella sektorilla.

Canalplast DIN-kiskot

Galvanoidusta teräksestä valmistettuja DIN-kiskoja käytetään sähkökeskusten sisällä asennusalustana kytkimien, liittimien, sulakepitimien ja jakajien asennuksessa saman tyyppisillä liitännöillä. DIN-kiskojen käytön etuja ovat:

  • Sovellusten monipuolisuus
  • Nopea asennus säätömahdollisuuksin
  • Korkea mekaaninen lujuus

Lisäksi, koska DIN-kiskot asennetaan yleensä sähkökeskuksiin, niiden avulla voidaan nopeasti luoda modulaarisia lohkopiirejä, joissa suhteellisen yksinkertaiset kytkennät voidaan toteuttaa erilaisilla liitinlohkoilla tai riviliittimillä.

Short summary about products in general

Kaapelikanavat

Johdotuskouru kannella: tyyppi E/4

  • Materiaali: itsestään sammuva jäykkä PVC, luokka 1 (UL94-V0) Pituus: 2 m, Aukko: 4 mm, Kynsi: 6 mm, Jako: 10 mm
  • Kansi: liukumaton kansi, jonka muotoilu varmistaa maksimaalisen pidon
  • Kaksoisura: alempi ura mahdollistaa seinäosan helpon poistamisen, ylempi ura sormien katkaisemiseen käsin ilman työkaluja
  • Porakuvio: porrastettu kiinnitysreikäkuvio, joka vastaa standardien mukaisten kaappien vaatimuksia
  • Sileät kynnet: eivät vahingoita asentajaa tai kaapeleita
  • Sisäänrakennettu kaapelipidike: kaksoisrajoitetut aukot joissakin kokoluokissa
  • Sileä läpivientiaukko: mahdollistaa johtimien nopean asentamisen
  • Väri: harmaa

Tuotteisiin

L3-canalplast-wire-duct-type-E-4

Halogeeniton johdotuskouru kannella: tyyppi EHF-P

  • Materiaali: PC/ABS (UL94-V0) Pituus: 2 m, Aukko: 5 mm, Kynsi: 7,5 mm, Jako: 12,5 mm
  • Kansi: liukumaton kansi, jonka muotoilu varmistaa maksimaalisen pidon
  • Kaksoisura: alempi ura mahdollistaa seinäosan helpon poistamisen, ylempi ura sormien katkaisemiseen käsin ilman työkaluja
  • Porakuvio: porrastettu kiinnitysreikäkuvio, joka vastaa standardien mukaisten kaappien vaatimuksia
  • Sileät kynnet : eivät vahingoita asentajaa tai kaapeleita
  • Sisäänrakennettu kaapelipidike: kaksoisrajoitetut aukot joissakin kokoluokissa
  • Sileä läpivientiaukko: mahdollistaa johtimien nopean asentamisen
  • Väri: vaaleanharmaa

Tuotteisiin

L3-canalplast-wire-duct-type-EHF-P

DIN-kiskot

DIN-kiskot sähkökeskuksiin ja koteloihin

Galvanoidusta teräksestä valmistettuja DIN-kiskoja käytetään sähkökeskusten sisällä asennusalustana kytkimien, liittimien, sulakepitimien ja jakajien asennuksessa saman tyyppisillä liitännöillä. DIN-kiskojen käytön etuja ovat:

  • Sovellusten monipuolisuus
  • Nopea asennus säätömahdollisuuksin
  • Korkea mekaaninen lujuus

Canalplastin DIN-kiskot, jotka on valmistettu Z100-kuumasinkitystä teräksestä (Sendzimir), mahdollistavat modulaaristen ja ei-modulaaristen sähkölaitteiden asennuksen sähkökeskukseen. Alun perin suunniteltu katkaisijoiden kiinnitysalustaksi. Käytetään sähkökeskuksissa teollisuus- ja siviilisektoreilla.

Tuotteisiin

L3-canalplast-din-rails
Main image

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
    Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.