Ympäristö

Environment

LAPPilla keskitymme kestävään ja ympäristöystävälliseen toimintaan sekä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön. CO₂-päästöjen vähentämiseksi panostamme merkittävästi resurssitehokkaaseen rakennusten ja tuotantolaitosten käyttöön. Tuotanto, kehitys ja hallinto ovat toimintamme ydin, ja kehitämme jatkuvasti tapoja suunnitella, rakentaa ja käyttää rakennuksiamme kestävästi. Tähän sisältyy myös suurimpien energiankulutuksen lähteiden tunnistaminen ja kulutuksen optimointi. 

Kestävän kehityksen toimet

Vuodesta 2019 alkaen LAPP on hankkinut Saksassa 100 % vihreää sähköä, jota täydentävät omat aurinkopaneelit ja maalämpöjärjestelmät. Monilla kansainvälisillä LAPPin toimipaikoilla sähköä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä omien aurinkopaneelijärjestelmien avulla. Lähes kaikki tuotantolaitoksemme ja suuri osa jakeluyrityksistämme ovat ISO14001-sertifioituja. Lisäksi 20 yritystä EMEA-alueella tekee tiivistä yhteistyötä energianhallinnan kehittämiseksi osana ISO 50001 -matriisisertifiointia. Laadunhallintamme, joka noudattaa ISO 9001 -standardia, varmistaa tuotteidemme korkean luotettavuuden ja kestävyyden. 

Tavoitteenamme on vähentää yrityksen CO₂-päästöjä (Scope 1 & 2, vertailuvuosi 2022) 30 % vuoteen 2027 mennessä. 

Kohti kiertotaloutta

Ilmastomyönteistä tulevaisuutta tavoitellessamme keskitymme myös arvoketjuumme. Kiertotalouden hengessä kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa tuotteita ja prosesseja, joiden avulla jätteen määrää voidaan vähentää ja resursseja käyttää uudelleen. 

Esimerkki: Ikimetsä Suomen Lappiin

Environment yhdessae

LAPP Suomen yhtiöt kasvattavat ikimetsän Suomen Lappiin. Projekti alkaa vuoden 2023 kesällä. Ikimetsä-hankkeessa istutettu metsä suojellaan heti taimettumisen jälkeen, joten istutettuja puita ei siis koskaan tulla kaatamaan metsätalouden käyttöön! LAPP-Ikimetsä tarjoaa jatkossa suojaisan paikan metsän eläimille, sekä on osaltaan torjumassa luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Metsä istutetaan sisäisillä ja ulkoisilla aktiviteeteilla niin että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua puiden istuttamiseen.

Lue lisää hankkeesta uutisestamme: LAPP istuttaa ikimetsän Suomen Lappiin

Lyhyemmät kuljetusmatkat ja tehokkaat logistiikkaprosessit

Kansainväliset logistiikkakeskuksemme optimoivat jatkuvasti, missä tuotteet valmistetaan ja varastoidaan. Tämä perustuu sekä tuotteiden soveltuvuuteen globaaliin tai paikalliseen valikoimaan että alueellisiin tarpeisiin. Näin varmistamme lyhyemmät kuljetusmatkat ja tehokkaat toimitusprosessit, joita tukevat edistykselliset digitaaliset logistiikkaratkaisut. 

Pyrimme myös jatkuvasti optimoimaan pakkauksia, jotka ovat välttämättömiä tuotteiden suojauksen ja turvallisen kuljetuksen kannalta. Esimerkiksi käytämme pakkauksissa yhä suuremman osuuden kierrätysmateriaaleja. Sisäisten aloitteidemme ansiosta olemme vähentäneet muovipakkausmateriaalien käyttöä ja lisänneet kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta. 

Pakkauksen säästäminen ja vaarallisen jätteen vähentäminen

Esimerkiksi kaapelituotteidemme pakkauksissa käytetyn muovikalvon paksuutta on pienennetty 80:stä 70 µm:iin. 

Lisäksi linerless-tarrat, jotka eivät vaadi silikonipinnoitettua taustakalvoa, auttavat välttämään vaarallista jätettä. Tarjoamme myös palvelun käytettyjen kestopuukelojen palauttamiseen. Käytöstä poistetut puukelat kierrätetään ja uudelleen käsitellään erityisellä puupuristimella. Tämän kierrätyssyklin ansiosta säästämme nelinkertaisesti puujätteen hävittämiskustannuksissa. 

Yksittäisten lupaavien projektien lisäksi tavoitteenamme on kehittää kokonaisvaltainen kiertotalousstrategia. 

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!