SKINTOP®

Kaapeliläpiviennit – kaapeli sisään, kiristä – valmis!
Brändi yleiskäyttöisille kaapeliläpivienneille periaatteella: nopeasti kiinnitetty, keskitetty ja tiiviisti suljettu.
Turvallinen ja tehokas
SKINTOP® lanseerattiin markkinoille vuonna 1978 vallankumouksellisena kaapeliläpivientinä: kaapeli sisään, kiristä, valmis! Nykyään laaja SKINTOP®-kaapeliläpivientien valikoima täyttää lähes kaikki käyttötarpeet ja tarjoaa vertaansa vailla olevia etuja.
Tutustu SKINTOP®-ratkaisuihin!
SKINTOP®-kaapeliläpivientien edut
- Optimaalinen vedonpoisto erittäin laajan kiristysalueen ansiosta – kaapeli kiinnitetään ja keskitetään, mikä estää sen irtoamisen, vaikka sovelluksessa olisi voimakasta liikettä.
- Pysyvä tärinäsuoja: Testattu intensiivisesti vaativimmissa olosuhteissa.
- Maksimaalinen tiivistys ympäristötekijöitä vastaan, kuten pöly, lika ja vesi.
- Turvallinen liitäntä: Kaapelit kiinnitetään, keskitetään ja tiivistetään ilmatiiviisti.
- SKINTOP®-kaapeliläpiviennin asennus on erittäin helppoa.
- Korkea kestävyys öljyä, UV-säteilyä ja otsonia vastaan.
Tutustu SKINTOP®-kaapeliläpivienteihin
SKINTOP® tarjoaa erittäin laajan valikoiman kaapeliläpivientejä. Laaja valikoima täyttää lähes kaikki käyttötarpeet. Koko tuotevalikoiman löydät täältä.
SKINTOP®-ruuviliitäntä jokaiseen käyttökohteeseen
Lämpötilankestävyys
Lämpötila määrittää olennaisesti materiaalin nykyiset ominaisuudet. Kun käytät tuotteitamme, varmista, että ilmoitettuja lämpötila-alueita noudatetaan.
Äärimmäisissä pakkasolosuhteissa, jopa –70 °C asti, voit luottaa kylmänkestäviin LAPP-kaapeliläpivienteihin, kuten SKINTOP® COLD -sarjaan. Äärimmäisissä lämpötiloissa, jopa +200 °C asti, suosittelemme SKINDICHT® SHV-M FKM -sarjaa.
Taivutuskestävyys
Jos kaapelia tai johtoa käytetään liikkuvissa koneenosissa, tuotteen vähimmäistaivutussäde on otettava huomioon.
Kemiallinen kestävyys
Käyttökohteesta riippuen kaapeliläpivienti voi joutua kosketuksiin aineiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa sen materiaalia.
Mitä kestävyyksiä tarvitaan?
1. Suola
Suolasumutesti DIN EN ISO 9227 -standardin mukaisesti testaa tuotteen korroosiokäyttäytymistä. Määritellyn ajan kuluttua materiaali tarkastetaan ja arvioidaan. Nikkelipinnoitetusta messingistä valmistetut kaapeliläpiviennit, jotka läpäisevät suolasumutestin, kestävät merivettä. V4A-ruostumattomasta teräksestä valmistetut läpiviennit ovat myös merivedenkestäviä eivätkä ruostu.
2. Öljy
Eurooppalaiset standardit DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 määräävät öljynkestotestit. Esimerkiksi CR-NBR-tiivisteet, joita käytetään suosituissa malleissamme SKINTOP® ST-M ja SKINTOP® MS-M, tarjoavat erittäin hyvän UV- ja otsoninkestävyyden sekä parannetun öljynkestävyyden.
3. Hapot ja emäkset
LAPP tarjoaa myös sopivia kaapeliläpivientejä happojen ja emästen kanssa kosketuksiin joutuville kohteille. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot FKM-tiivisteillä ovat usein ihanteellinen ratkaisu.
Palonkestävyys
Palonkestävät kaapeliläpiviennit ovat ehdottoman välttämättömiä turvallisuuden kannalta alueilla, joissa tulipalon riski on suuri. Halogeenittomat ja erittäin palonkestävät komponentit sopivat erityisesti tällaisiin kohteisiin. Tulipalon sattuessa ne vähentävät liekkien leviämisen, korkean savutiheyden ja myrkyllisen savun riskiä.
Erityisesti rautatieajoneuvoissa kaikkien asennettujen komponenttien palokäyttäytyminen testataan tiukasti. EN 45545-2 sisältää näiden komponenttien tekniset vaatimukset.
UL 94, muovien syttyvyystestimenetelmä, luokittelee muovit paloluokkiin ja sitä vaaditaan usein muovisten kaapeliläpivientien käytössä.
Elintarviketeollisuudessa
Sileät pinnat ja muodot ilman kulmia ja reunoja estävät nesteiden ja mikro-organismien kertymisen kaapeliläpivientiin, mikä vähentää elintarvikkeiden kontaminaatioriskiä tuotantolaitoksessa. Koska kaikki elintarviketeollisuuden laitokset puhdistetaan säännöllisesti kuumalla vedellä, höyryllä tai vaahdottamalla ja käytetään voimakkaita desinfiointiaineita, elintarviketeollisuuden standardinmukaisuus saavutetaan vain ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kaapeliläpivienneillä.
Varmista EHEDG-standardin mukainen sertifiointi, jos kaapeliläpivientiä käytetään hygieniakriittisillä alueilla. NSF/ANSI 169 - 2016 on USA:n elintarviketeollisuudessa käytettävien materiaalien standardi. ECOLAB®-sertifioidut kaapeliläpiviennit kestävät ECOLAB®-desinfiointiaineita ja puhdistusaineita.
ATEX-sovelluksiin
Kemiantehtaissa tai huoltoasemilla voi muodostua räjähtäviä kaasuja esimerkiksi polttoaineiden tuotannon ja täytön aikana. Myös sokerin ja jauhojen tuotannossa on otettava huomioon pölyräjähdyksen riski. Sytytyslähteiden poissulkemiseksi kaikkien rakennusmateriaalien ominaisuuksien on täytettävä onnettomuuksien ehkäisemiseksi vahvistetut standardit.
ATEX tarkoittaa "ATmosphères Explosibles". LAPP-kaapeliläpiviennit, joissa on "ATEX"-liite, täyttävät räjähdyssuojavaatimukset standardien DIN EN IEC 60079-0 ja DIN EN IEC 60079-7 mukaisesti ja soveltuvat siten käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa (sytytyssuojauksen tyyppi "lisäsuojaus" ("e")).
SKINTOP® K-M ATEX plus: Mitkä kaapeliläpiviennit sisältyvät LAPPin tuotevalikoimaan?
LAPPilla jaamme kaapeliläpivientien tuotevalikoiman holkkitiivisteisiin ja multiläpivienteihin: