Syöttö- ja ohjauskaapelit

Vähemmän vaivaa, tehokkaammat prosessit ja suuri säästöpotentiaali
Tehdasasennettujen ÖLFLEX®-syöttö- ja ohjauskaapelien tuotevalikoimaan kuuluu latauskaapeleita sekä servo-, syöttö- ja ohjauskaapeleita. Laaja valikoimamme korkealaatuisia kaapeleita, liittimiä ja tarvikkeita mahdollistaa nopean ja joustavan reagoinnin tarpeisiisi – pienistä tilauksista suuriin projekteihin.

Servo-kaapelit – tehdasasennetut virtakaapelit suurille jännitteille ja virroille
Tehdasasennetut virtakaapelimme syöttävät hetkessä laitteillesi ja koneillesi suuret jännitteet ja virrat. Virtakaapelit soveltuvat sekä kiinteään asennukseen että jatkuvasti liikkuvaan käyttöön energiansiirtoketjuissa.

Syöttökaapelit – kaikille kolmivaihevirtaa käyttäville laitteille
Tehdasasennettujen syöttökaapelien valikoimaamme kuuluu kestävät spiraalikaapelit, joissa on vahva palautusvoima. Kolmivaihevirtaa käyttäville laitteille tarjoamme syöttökaapeleita ja jatkojohtoja iskunkestävillä pistokkeilla. LAPPin tuotevalikoimaan kuuluvat H07RN-F-, H05VV-F- ja H03VV-F-pohjaiset kaapelit sekä tunnetut ÖLFLEX® CLASSIC 400P- ja ÖLFLEX® 540P-kaapelit.

Aurinkoenergiasovelluksiin kytkentäkaapelit – tehdasasennetut aurinkoenergiakaapelit aurinkopuistoihin, tai yksittäiseen aurinkosähköjärjestelmään
Esiasennetut aurinkokaapelit ovat aurinkosähköjärjestelmiin tarkoitettuja kaapeleita, jotka on varustettu liittimillä. Ne ovat kestäviä, UV-suojattuja ja kestävät lämpötilavaihteluita sekä kemiallisia rasituksia. Kytkentäkaapelit täyttävät voimassa olevat normit ja standardit, kuten DIN EN 62852.