Radio-ohjauksen vastaanottimet

Main image

Langattomat radio-ohjausjärjestelmät

Hetronicin valmistamat langattomat radio-ohjaimen toiminnot välitetään koneen ohjaukseen vastaanottimen kautta. Erilaiset korkeataajuusteknologiat ja koneen toiminnot vaativat omat vastaanotintyyppinsä.

Short summary about products in general

Digitaalinen

Hetronicin digitaaliset vastaanottimet ovat kompakteja, erittäin muokattavia ja suunniteltu kestämään vaativia ympäristöolosuhteita suojausluokassa IP65. Ne voivat ohjata laajaa valikoimaa teollisuuslaitteita ja koneita, jotka vaativat digitaalista monitoimiohjausta turvallisesti ja tehokkaasti. Hetronicin digitaaliset vastaanottimet ovat saatavilla valmiiksi ohjelmoituna ja niissä voi olla jopa kolmekymmentä (30) digitaalista relelähtöä. Vastaanottimet voidaan räätälöidä ohjelmallisesti erityisiin sovellustarpeisiin.

Hetronicin digitaaliset vastaanottimet ohjelmoidaan H-Link-ohjelmiston avulla. Ne sisältävät sisäänrakennetut LED-diagnostiikat ja toimivat erilaisilla virtalähteillä ja taajuuksilla.

Tuotteisiin

hetronic-digital

MFSHL- vastaanottimet

MFSHL-teknologia mahdollistaa jopa 20 lähetin- ja vastaanotinjärjestelmän käytön lähekkäin samalla taajuudella. MFSHL- vastaanottimet toimivat vain vastaavien MFSHL-lähettimien eli POCKET -MFSHL,ERGO-F MFSHL sekä ERGO-S MFSHL -lähettimien kanssa.

Teollisuuslaitteiden käyttäjät, jotka hyödyntävät tätä teknologiaa, voivat nyt unohtaa taajuuden hallintaan liittyvät huolenaiheet, vaikka useita ohjaimia olisi käytössä yhtä aikaa. Kantaman olessa 30m.

MFSHL-vastaanotinvalikoimassa on omat versiot sekä DC- että AC-syöttöjännitteelle, jossa tämä sama jännite syötetään vastaanottimessa sisäisesti lähtöreleille.

Tuotteisiin

hetronic-MFSHL

Vastaanotin proportionaaliohjauksiin

Hetronicin proportionaalivastaanottimet tukevat erilaisia ohjausliitäntöjä, kuten jännite- tai PWM-analogialähtöjä tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi vastaanottimessa useita digitaalisia sekä analogia tulo- ja lähtöjä sekä CAN-Open tai SAE J1939-väylä ja optiona kaapeliohjausmahdollisuus.

Proportionaalivastaanottimet ovat ohjelmoitavissa H-Link-ohjelmiston avulla. Ne sisältävät sisäänrakennetut LED-diagnostiikat ja ne toimivat 12-24VDC tai 48-240VAC apujänniteellä. Vastaanottimet konfiguroidaan aina yhdessä lähettimen kanssa toimimaan parina. Tyypillisiä käyttökohteita ovat murskausasemat, ajoneuvovinssit, lavanosturit, metsäkoneiden tukkivinssit tai puun hakettajat sekä silppurit.

Tuotteisiin

hetronic-receivers-proportional

Kenttäväylävastaanottimet

Hetronic tarjoaa monenlaisia kenttäväylävastaanottimia, jotka sopivat teollisuudessa yleisesti käytettyihin kommunikaatioprotokolliin. Oli kyseessä sitten CANopen, CANOpen Safety, SAE J1939, Parker IQAN, Generic CAN, ProfiNet, Profibus RS485/232, Modbus, DeviceNet, EtherNET IP tai EtherCAT, Hetronicilta löytyy sopiva vastaanotin.

Ne sisältävät sisäänrakennetut LED-diagnostiikat ja ne toimivat 12-24VDC apujänniteellä. Vastaanottimet ohjelmoidaan ja konfiguroidaan aina yhdessä lähettimen kanssa toimimaan parina.

Tuotteisiin

hetronic-field-bus-communication

Turvalliset radio-ohjaimet vaarallisille alueille

Hetronicin radiokauko-ohjaimet tarjoavat turvallisen ratkaisun vaarallisten alueiden käyttöön. Jo yli 35 vuoden ajan olemme toimittaneet turvallisimpia, luotettavimpia ja kestävimpiä ohjausjärjestelmiä vastaamaan käyttäjien vaatimuksia.

  1. Suunniteltu turvallisimpaan käyttöön: tilaluokkaan 1 ja 2, pöly- ja kaasuympäristöihin
  2. Valmistettu uusimpien ja korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti
  3. Käytännössä testattu luotettavuus
  4. Sertifioitu täyttämään suurimman osan asiakkaiden kategoriamäärityksistä

Hetronicin vaarallisten alueiden radiokauko-ohjausjärjestelmät suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisiin sovelluksiin, kuten nosturit, kaivostoiminta, öljyn- ja kaasunetsintä, rakennusala, apuohjelmat, vesitykit, vinssit ja monenlaiset muut käyttökohteet.

Tuotteisiin

hetronic-receivers-ex-rated