Multiläpivientijärjestelmät

Paljon kaapeleita, ilman kaaosta
SKINTOP®-multijärjestelmiä käytetään kaikkialla, missä useita kaapeleita täytyy asentaa samanaikaisesti rajalliseen tilaan. Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja sekä valmiiksi koottuihin että kokoamattomiin kaapeleihin eri halkaisijoilla, kattaen näin koko sovellusalueiden kirjon. Tämä takaa luotettavan suojan jopa äärimmäisissä kuormituksissa.

Multijärjestelmät kaapeleille ilman liittimiä
LAPPin multijärjestelmiillä voidaan asentaa jopa 30 kaapelia koteloon, jossa ne ovat suojattuna pölyltä ja vedeltä. Tilaa säästävä asennus varmistaa optimaalisen vedonpoiston kaapeleille. Voit valita eri rakenteiden ja läpivientipisteiden määrän välillä.

Multijärjestelmät valmiiksi kootuille kaapeleille
Vähemmän osia laajan ja säädettävän puristusalueen ansiosta. SKINTOP® CUBE on läpivientijärjestelmä valmiiksi koottuihin kaapeleihin, jossa on erikokoisia tiivistysmoduleita ja tärinänkestävä lukitus. Älykäs kehys- ja moduulirakenne mahdollistaa jopa 10 moduulilohkon asentamisen.