Teemu Lindgren aloittaa kiskoliiketoiminnan vetäjänä

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi Teemu Lindgrenin, joka on aloittaa kiskoliiketoiminnan vetäjänä 1.2.2025 alkaen.

Teemu-lindgren-LAPP-1200x1200px

Samalla haluamme kiittää liiketoimintaa tähän asti luotsannutta Antti Uittia, joka siirtyy ansaitulle eläkkeelle 31.1.2025. Antti on ollut korvaamaton osa LAPPin menestystarinaa, ja hänen panoksensa toiminnan kehittämisessä näkyy pitkälle tulevaisuuteen. 

Teemu tuo mukanaan vahvan kokemuksen teknologia-alalta ja erityisesti myynnin sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Teemu kertoo odottavansa uutta tehtäväänsä innolla:
"Odotan tiivistä yhteistyötä kollegoiden ja asiakkaidemme kanssa. Tavoitteeni on viedä LAPPin virtakiskobisnestä entistä kukoistavammaksi ja tuottaa aitoa arvoa asiakkaillemme.”

Teemun mukaan LAPPissa yhdistyvät kansainvälisen perheyhtiön vahvuudet ja suomalaisen tekemisen kulttuuri: "LAPP on hieno yritys, jossa perinteet ja modernit ratkaisut kohtaavat. Täällä on energinen ja määrätietoinen ilmapiiri, jossa kaikki on mahdollista yhdessä tekemällä.”

Lämpimästi tervetuloa LAPPille Teemu!

Jos haluat lisätietoja kiskoliikennetoiminnasta, ota yhteyttä Teemuun tai Samuliin.

Tutustu virtakiskojärjestelmiimme!

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!