Teollisuus-Ethernetin tuotehaku

Main image

Verkkotyökalu, jolla voit kätevästi rajata Ethernet-kaapeleiden ja -liittimien valikoimaa

Vain oikeat komponentit tuovat pitkäaikaista tyytyväisyyttä

Jotta Ethernet-kommunikointi järjestelmässäsi toimisi pysyvästi ja dataa voidaan vaihtaa virheettömästi pitkällä aikavälillä, sinun kannattaa alusta alkaen valita oikea kaapeli tai liitin. Vain näin voidaan estää häiriöt, käyttökatkot ja laatuongelmat.

Etsitkö kaapeleita ja liittimiä, jotka voidaan koota paikan päällä verkkoosi, ja haluaisit vaivattomasti selata laajaa tuotevalikoimaamme? Silloin paras ratkaisu on käyttää Teollisuus-Ethernetin tuotehakua. Se on hakutyökalu, joka auttaa sinua valitsemaan parhaat metritavarana myytävät kaapelit sekä yhteensopivan liittimen.

Olipa kyse teollisista Ethernet-sovelluksista tai rakenteellisesta rakennuskaapeloinnista: Löydä oikeat tuotteet, jotka takaavat pitkäaikaisen tyytyväisyyden!

Kaapelien filtteröintivaihtoehdot

Luokitus DIN EN 50173- ja ISO/IEC 11801 -standardien mukaan

Valitse halutut siirto-ominaisuudet:

  • Cat.5 – jopa 100 Mbit/s taajuusalueella 100 MHz asti
  • Cat.5e – jopa 1000 Mbit/s taajuusalueella 100 MHz asti
  • Cat.6 – jopa 1000 Mbit/s taajuusalueella 250 MHz asti
  • Cat.6A – jopa 10 Gbit/s taajuusalueella 500 MHz asti
  • Cat.7 – jopa 10 Gbit/s taajuusalueella 600 MHz asti

Protokollastandardi ja käyttökohde

Valitse, mitä protokollaa käytetään verkossa ja miten kaapelia käytetään:

  • EtherNet/IP, EtherCat

    • Kiinteään asennukseen
    • Joustavaan asennukseen, eli satunnaiseen, ei ohjattuun liikkeeseen
    • Jatkuvasti taipuvaan käyttöön liikkuvissa koneenosissa ja kaapeliketjussa
  • PROFINET

    • Tyyppi A – kiinteään asennukseen
    • Tyyppi B – joustavaan asennukseen
    • Tyyppi C – erikoissovelluksiin, esim. kaapeliketjuissa tai vääntökuormituksessa
    • Tyyppi R – robottisovelluksiin

Ulkovaipan materiaali

Aiemmin annettujen tietojen perusteella valitse kaapelin ulkovaippa tulevaa käyttökohdetta varten:

  • Halogeeniton, paloa hidastava materiaali
  • PE
  • PUR
  • PVC
  • TPE

Liittimien filtteröintivaihtoehdot

Liittimen etupinta

Valitse RJ45-liittimien ja M12-liittimien välillä: RJ45-liittimet soveltuvat suojattuun käyttöön ohjauskaapissa, kun taas M12-liittimet on tarkoitettu vaativiin kenttäolosuhteisiin, suojausluokka IP 65/67:

  • RJ45, 8-napainen sovelluksiin jopa 100 Mbit/s tai 10 Gbit/s
  • M12 D-koodattu, 4-napainen sovelluksiin jopa 100 Mbit/s
  • M12 X-koodattu, 8-napainen sovelluksiin jopa 10 Gbit/s

Liitinvariantti

Valitun liittimen perusteella voit valita tarkan liitinvariantin, esimerkiksi:

  • Suora/viisto kaapelilähtö
  • Kaapelitiivisteellä
  • Piirikorttiasennukseen
  • Seinäkiinnitykseen

Sinun etusi

L3-Benefits-kaannetty

Taustatietoa

Lyhennä asennusaikaa? Valitse FC-kaapelit!

Lyhenne FC joissakin tuotenimissä tarkoittaa Fast Connect. FC-kaapeleilla asennusaika lyhenee merkittävästi. Miksi? Johtoparit eivät ole yksittäin suojattuja, joten suojausten poistamiseen liittyvä työläs vaihe jää pois. Sen sijaan FC-kaapeleissa on sisävaippa ja ristierotin, joka erottaa johtoparit toisistaan.

Luokat ja kategoriat ISO/IEC 11801-1 -standardin mukaan

ISO/IEC 11801-1 jakaa kaapelit ja liittimet kategorioihin. Keskeinen ero eri kategorioiden (Cat.5–Cat.8.2) välillä on käytettävissä olevat taajuudet ja niistä johtuvat tiedonsiirtonopeudet. Komponenttivalmistajana LAPP ilmoittaa tuotteilleen vain kategorian, ei luokkaa, joka määrittää koko reitin kaapeloinnin käyttöpaikalla.

Mitä AWG-merkintä tuotenimessä tarkoittaa?

Pohjoisamerikkalainen AWG-koodaus kertoo käytettyjen johtimien poikkipinta-alasta. Mitä pienempi AWG-luku, sitä suurempi johtimen poikkipinta (esim. 22AWG > 26AWG). Muunnos mm²-yksikköön kaavan avulla on mahdollinen, mutta ei täysin tarkka, sillä AWG on logaritminen mitta, joka kasvaa eksponentiaalisesti jokaisella AWG-koolla. Suosittelemme käyttämään muunnostaulukkoa.

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!