Muoviset kaapelinsuojaletkujärjestelmät

Main image

Yksinkertaiseen, joustavaan tai erittäin joustavaan käyttöön

SILVYN®-muoviset suojaputkijärjestelmät tarjoavat yksinkertaisen ja joustavan suojaratkaisun teollisuusympäristöön. LAPP tarjoaa muovisia suojaputkia yksinkertaiseen kaapelisuojaukseen, joustavia muovisia suojaputkia muovisella spiraalilla sekä erittäin joustavia muovisia suojaputkia, joissa on jousiterässpiraali ja punotut suojasukat. Suojaputkijärjestelmät voidaan koota helposti, turvallisesti ja nopeasti käyttämällä sopivia putkiliittimiä.

L3-Plastic-protective-Simple

Yksinkertaiset muoviset suojaputket – yksinkertainen ja joustava suojaus

Yksinkertaiset muoviset suojaputkemme mahdollistavat kaapelien niputtamisen ja suojaavat pölyltä ja kosteudelta. Tarjoamme myös sopivia muovisia suojaputkia kohteisiin, joissa esiintyy mekaanista rasitusta.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-plastic-spiral

Muoviset suojaputket muovisella spiraalilla – eri vaihtoehdoissa

SILVYN®-muoviset suojaputket, joissa on muovinen spiraali, koostuvat pehmeästä PVC-vaipasta ja integroidusta kovasta PVC-spiraalista. Sisäpinta on sileä, mikä helpottaa kaapeleiden ja yksittäisten johtimien läpivientiä. Joustavuutensa ja puristuslujuutensa ansiosta suojaputkia voidaan käyttää koneenrakennuksessa, laitevalmistuksessa ja ajoneuvotekniikassa.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-Spring-steel-spiral

Muoviset suojaputket jousiterässpiraalilla – erittäin joustavat suojaputket

SILVYN®-muoviset suojaputket, joissa on jousiterässpiraali, ovat erittäin joustavia suojaputkia, jotka soveltuvat moniin käyttökohteisiin: kone- ja laiterakennukseen, kaapeliketjuihin sekä robotiikkaan.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-braided-sleeve

Punotut suojasukat – nopea ja helppo kaapelien niputtaminen

LAPPin punotut suojasukat suojaavat kaapeleita hankaukselta. Punottujen suojaputkien lisäksi tarjoamme myös itsestään kiertyviä ja kutistuvia punottuja suojasukkaratkaisuja nopeaan ja helppoon kaapelien niputtamiseen.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-simple-conduit-gland

Putkiliittimet yksinkertaisille muovisille suojaputkille – muovisten suojaputkien varma kiinnitys

SILVYN®-putkiliittimen avulla yksinkertaiset muoviset suojaputket voidaan kiinnittää hetkessä. LAPPin tuotevalikoimaan kuuluu muovisia ja messinkisiä putkiliittimiä. Yksinkertaisille muovisille suojaputkille tarkoitetut putkiliittimet ovat saatavilla metrisiin ja PG-kokoihin. Messinkisiä putkiliittimiämme voit käyttää kaapelitiivisteenä, joka tarjoaa korkean vetolujuuden.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-Plastic-spiral-conduit-glands

Putkiliittimet muovisille suojaputkille, joissa on muovinen spiraali – muovisten spiraalisuojaputkien varma kiinnitys

SILVYN®-putkiliittimet muovisille suojaputkille, joissa on muovinen spiraali, ovat saatavilla metrisiin ja PG-kokoihin. Putkiliittimemme takaavat korkean vetolujuuden ja mekaanisen suojan. Tarjoamme myös 90° ja 45° kulmaliittimiä nopeaan ja optimaaliseen asennukseen.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-Spring-steel-spiral-conduit-glands

Putkiliittimet muovisille suojaputkille, joissa on jousiterässpiraali – jousiterässpiraalisuojaputkien varma kiinnitys

SILVYN®-putkiliittimet muovisille suojaputkille, joissa on jousiterässpiraali, ovat saatavilla metrisiin ja PG-kokoihin. Tuotevalikoimaamme kuuluu messinkisiä ja muovisia putkiliittimiä. Tarjoamme putkiliittimiä, joissa on integroitu vedonpoisto, sisäholkki tai pyörivä liitoskierre. Putkiliittimiämme voidaan käyttää yhdessä kaapelitiivisteen kanssa sovelluksissa, joissa kaapelit ja suojaputket vaativat samanaikaisesti tiivistyksen ja vedonpoiston.

Tuotteisiin

L3-Plastic-protective-simple-accessories

Tarvikkeet yksinkertaisille muovisille suojaputkille – kaapelikiinnikkeet säädettävällä kiinnitysvälillä

Tarvikkeidemme avulla voit kiinnittää useita eri putkikokoja yhdellä kiinnikkeellä. Yksinkertaisille muovisille suojaputkille tarkoitetut kaapelikiinnikkeet tarjoavat suojaputkelle luotettavan vedonpoiston.

Tuotteisiin

PMA® joustava suojaputkijärjestelmä kaapelisuojaukseen

L3-pma-logo

 

Innovatiiviset nailonkaapelisuojaratkaisut rautatie-, robotiikka- sekä elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin.

L3-PMA

PMA-suojaputket

PMA tarjoaa laajan valikoiman hyvin erilaisia yksi- ja monikerroksisia suojaputkityyppejä, jotka täyttävät korkeat tekniset vaatimukset. Putkikoot vaihtelevat 4,5 mm:stä 125 mm:n halkaisijaan – kevyistä raskaisiin ja taipuisista erittäin joustaviin. Monet suojaputket ovat erityisesti hyväksyttyjä, esim. CSA, UL Recognition, NFR, SNCF, DB jne.

Tuotteisiin

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!