Merkinanto- ja liikennevalot

Main image

Selkeä riskien ja vaarojen merkitseminen

WERMA-merkinanto- ja liikennevalot auttavat tunnistamaan riskit ja uhkaavat tilanteet selkeästi.
Asennusvalot, jotka voidaan kiinnittää reikiin, sekä pohjakiinnitteiset valot, jotka kiinnitetään suoraan kohteisiin, tarjoavat selkeän ja tehokkaan merkinannon prosessien turvallisuuden varmistamiseksi.

Short summary about products in general

EvoSIGNAL – universaali modulaarinen järjestelmä, jossa johdonmukainen konsepti kolmessa koossa

Selkeästi jäsennelty modulaarinen järjestelmä, joka palvelee optimaalisesti lähes kaikkia käyttökohteita. Vähemmän tuotenumeroita, mutta silti kattava valikoima ja yhteensopivuus.

  • Kaksoistoiminto: TwinLIGHT ja TwinFLASH yhdistävät kaksi valotoimintoa yhteen elementtiin, jota voidaan ohjata etänä ja konfiguroida eri eskalaatiotasoihin sopivaksi
  • Mini- ja Midi-versiot saatavilla myös TriCOLOUR-malleina
  • Maxi TwinFLASH on varteenotettava vaihtoehto xenon-vilkkuvalaisimille tai pyöriville merkinantovaloille – erinomainen huomioarvo
  • Luokkansa paras varustelu: tehokas, erittäin kestävä (IP66), peukaloinnilta suojattu

Tuotteisiin

werma-evoSIGNAL-beacons

Asennusvalot – vikojen ja tilojen merkitseminen pienissä koneissa ja laitteissa

Micro-asennusvalo on WERMA:n pienin merkkimajakka, joka tarjoaa optimaalisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin. Se on teollisuusstandardi sähkökeskuksille ja ohjauspaneeleille, joissa on M20- tai M22-kierre. Se soveltuu vikojen ja tilojen merkitsemiseen pienissä koneissa ja laitteissa, ja on siten ihanteellinen ahtaisiin asennuskohteisiin. Integroidut valot auttavat tunnistamaan aktivoidut kytkimet (esim. hätäpysäytys).

  • Teollisuusstandardi ohjauspaneeleille
  • Vikojen ja tilojen merkitseminen pienissä koneissa ja laitteissa
  • Saatavilla jatkuvalla valolla
  • Tehokas xenon-vilkkuvalo parantaa näkyvyyttä

Tuotteisiin

werma-installation-beacons

Moniväriset asennusvalot – häiriöiden merkitseminen koneiden ohjauspaneeleissa

WERMA:n Multicolour MC55- ja MC35-LED-asennusvalosarjat tarjoavat kompaktin merkinantolaitteen, jossa on jopa seitsemän väriä yhdessä merkinantovalossa: punainen, keltainen, vihreä, valkoinen, sininen, violetti ja turkoosi. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös kolmivärinen versio, joka yhdistää yleisimmät värit – punainen, keltainen ja vihreä – yhteen laitteeseen. Lisäksi saatavilla on malleja, joissa on kosketustoiminto kuittaukseen tai räätälöityyn konfigurointiin.

  • Uudet MC55-versiot kosketustoiminnolla ja räätälöidyllä konfiguroinnilla
  • Ihanteellinen pieniin asennustiloihin (halkaisijat 35 mm ja 55 mm)
  • Tilojen merkitseminen koneen rungossa tai ohjauskaapeissa
  • Virrankulutus vain 45–60 mA
  • Saatavilla summerilla tai ilman

Tuotteisiin

werma-multicolor-installation-beacons

Pyörivät merkinantovalot – häiriöhälytykset ja signaalit

Korkea valoteho ja vankka kotelo, saatavilla myös suojaverkolla mekaanisia vaurioita vastaan. Erityinen Fresnel-linssi tuottaa pitkälle kantautuvia valonsäteitä myös heikossa valaistuksessa. WERMA tarjoaa myös toisen pyörivän merkinantovalon EvoSIGNAL-sarjasta. Tämä versio tuottaa vastaavanlaisen valokuvion pyörivien LEDien avulla.

  • Korkean intensiteetin valo ja kestävä kotelo
  • Alhainen virrankulutus
  • Helppo kytkeä ilman mekaanisen rakenteen purkamista
  • Peukaloinnilta suojattu ja iskunkestävä jopa 20 jouleen asti

Tuotteisiin

werma-rotating-beacons

Estevalot – korkeisiin rakennuksiin ja lentoasemille

Estevalot ovat merkinantovaloja, joita käytetään ilmailuesteiden merkitsemiseen. Ne toimivat visuaalisena varoituksena lentäjille, jotta nämä voivat ohjata tai lentää turvallisesti esteiden ohi. Tällaisia esteitä voivat olla rakennukset, tornit, antennit, mastot, sillat tai muut korkeat rakenteet, jotka voivat muodostaa mahdollisen vaaran lentoliikenteelle.

  • "Pienen tehon estevalo, tyyppi A": punainen, jatkuvasti palava varoitusvalo yöaikaan kiinteille esteille, kirkkaus 10 cd
  • "Pienen tehon estevalo, tyyppi B": punainen, jatkuvasti palava varoitusvalo yöaikaan kiinteille esteille, kirkkaus 32 cd

Tuotteisiin

werma-obstruction-lights

Liikennevalot – sopivat yhdistelmät kaikkiin käyttökohteisiin

WERMA-liikennevalot sopivat erinomaisesti esimerkiksi autotalleihin ja pysäköintialueille, kulunvalvontaan rakennustekniikassa, tehdasalueille, kuorma-autojen lastauslaitureille sekä autopesuloihin ja pesuhalleihin. Ne ovat saatavilla joko yksittäisinä valoyksikköinä tai yhdistettyinä liikennevaloina, akustisella signaalilla tai ilman – yksilölliseen käyttöön.

  • Helppo asennus muutamassa vaiheessa – jopa neljän valon yhdistelminä
  • Kolmen värin yhdistäminen yhteen tuotteeseen vähentää merkittävästi varianttien määrää – ihanteellinen tilan ollessa rajallinen
  • Lisävarusteena saatavilla tehokas äänimerkki jopa 110 dB(A) yhdistettynä monisävyiseen summeriin/puhehälyttimeen 190 (vain malli 890)

Tuotteisiin

werma-traffic-lights

FlexSQUARE-liikennevalot – opastusjärjestelmä joustavilla muuntelumahdollisuuksilla

Kompakti 853 LED-vilkkuvalo tarjoaa erityisen joustavat käyttö- ja yhdistelymahdollisuudet. IP67-suojausluokituksen ansiosta se soveltuu kaikkiin sisä- ja ulkokäyttökohteisiin, myös vaativissa olosuhteissa. Saatavilla yksittäisenä valaisimena tai yhdistelmänä, akustiikalla tai ilman.

  • Tehokas, eteenpäin suunnattu valotehoste
  • Helppo asennus ja sähköliitäntä joustavien, itsestään tiivistyvien kalvojen tai valinnaisen M20-kaapeliläpiviennin ansiosta – asennus eri puolille mahdollista
  • Tilaa säästävässä käytössä: saatavilla monivärinen versio, jopa seitsemällä värillä
  • Kovaääninen äänimerkki täydentämään 853-majakkaa tai erillisenä tuotteena

Tuotteisiin

werma-flexSQUARE-traffic-lights

Valvottavat merkinantovalot – turvallisuuskriittisiin käyttökohteisiin

Jos LEDit vikaantuvat valvotuissa laitteissamme, valaisin siirtyy automaattisesti vikatilaan. Valvotuissa laitteissamme on sisäänrakennettu lampunvalvonta. Valaisimet ovat TÜV-sertifioituja ja ne voidaan sisällyttää koneesi/järjestelmäsi turvallisuusarviointiin standardien EN 13849-1 ja EN 62061 mukaisesti.

  • Sisäänrakennettu valvontaelektroniikka kahdella potentiaalivapaalla lähdöllä; valaisin saavuttaa PL e -tason EN 13849-1 mukaan ja turvallisuusluokan 4
  • Hyväksyntä vahvistettu TÜV-sertifikaatilla
  • Huoltovapaa LED-tekniikka

Tuotteisiin

werma-monitorable-beacons

Raskaaseen käyttöön tarkoitetut merkinantovalot – vaativiin olosuhteisiin ja peukaloinnin estoon

Raskaaseen käyttöön tarkoitetut valot hyötyvät vankasta ja merivedenkestävästä alumiinikotelosta, joka on yhdistetty iskunkestävään metallisuojaan. Tämä tekee tuotteista ihanteellisia käytettäväksi vaativissa ympäristöissä, merivedelle altistuvissa kohteissa tai tilanteissa, joissa vaaditaan maksimaalista iskunkestävyyttä.

  • Huoltovapaa käyttö mahdollistaa asennuksen vaikeapääsyisiin paikkoihin
  • Optimaalinen suojaus – kestää kovaa mekaanista rasitusta ja merivedelle altistumista
  • Erityinen kaapeliläpivienti tasaa kotelon sisäisen paineen ympäristön paineen kanssa
  • IP66 / 67 – soveltuu ankariin olosuhteisiin

Tuotteisiin

werma-heavy-duty-lights

Pinta-asennettavat merkinantovalot – laaja valikoima asennusvaihtoehtoja

Pinta-asennettavat valaisimet asennetaan suoraan haluttuun kohteeseen. Tarpeen mukaan ne voidaan asentaa lattialle, kulmaan tai putkeen.

  • Monipuoliset valokuvioasetukset eri käyttötarkoituksiin
  • Turvallinen kytkentä ja yksinkertainen asennus
  • Luotettava merkinanto sekä lähietäisyydeltä että kauempaa
  • Huoltovapaa käyttö ja vähäinen huoltotarve alhaisen virrankulutuksen ansiosta
  • Helppo kytkentä ilman mekaanisen rakenteen irrottamista

Tuotteisiin

werma-surface-mounted-beacons
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.