Työturvallisuus edellä - uusi HETRONIC NOVA C radiolähetin

Monipuolinen, kompakti ja vahvarakenteinen uusi radiolähetin NOVA C tarjoaa turvallisuutta, toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä langattomaan ohjaukseen.
Kuten useimmat Hetronicin tuotteet, NOVA C –lähetin on valinta moniin eri käyttökohteisiin, kuten kuormausnostureihin, siltanostureihin, betonipumppuihin ja erilaisiin mobiililaitteisiin. Sen edistynyt näyttö on suunniteltu takaamaan optimaalisen näkyvyyden antaen käyttäjälle selkeää ja luettavaa tietoa kaikissa tilanteissa, jopa suorassa auringonvalossa.
NOVA C -lähettimet toimivat kahdella (2) UN38.3-sertifioidulla Hetronic 3.7V Li-Ion ladattavalla akulla. Akun lataus ja vaihto ei pysäytä toiminallisuutta ja näin varmistaa keskeytymättömän työnkulun ja parannetun tuottavuuden.
Parasta NOVA C lähettimessä
- Vertaansa vailla oleva monipuolisuus ja käyttäjäystävällisyys.
- Optimaalinen näkyvyys jopa suorassa auringonpaisteessa.
- Vaihdettavat akut takaavat keskeytymättömän työnkulun.
- Kestävä rakenne ja intuitiiviset hallintalaitteet.