5 Kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella ja mittauselementillä
EPIC® SENSORS T-H-12 / W-H-12

Kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella ja mittauselementillä, josta on saatavilla myös asiakaskohtaisia ratkaisuja.
EPIC® SENSORS tarjoaa ratkaisuja vaativiin kohteisiin!
Ominaisuudet
- mittauslämpötila-alue *) -200...+1200 °C
- kaulaputki kuumuuden eristämiseksi kotelosta
- anturi Pt100 tai termoelementti
- prosessirajapinnassa kierreliitäntä
- kierre liitettävissä myös hitsattavaan suojataskuun
- sisäelementin vakiotoimituspituudet 315, 375 tai 435 mm, muut pituudet pyydettäessä
- Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
- termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
- vaihdettava sisäelementti
- MI-kaapelirakenteinen sisäelementti
- asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
- saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksyttyinä Ex db- ja Ex i -versioina
- kaulaputken vakiotoimituspituus 165 mm
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
Katso muut lämpötila-anturimme!
Liitäntärasiat
Versio D/H pikakiinnitysvivulla ja sinisellä pinnoitteella on vakiotyyppimme, mutta joihinkin sovelluksiin sopivat paremmin valikoiman muut tyypit. Liitäntärasioita on saatavana myös tarvikkeina tai varaosina, katso tarkemmin sivulla Liitäntärasiat















