Anturit ja suojataskut erikoispinnoitteilla
Anturit ja suojataskut erikoispinnoitteella

Valmistamme kaikkia metallipintaisia antureita ja suojataskuja myös erikoispinnoitettuina. Pinnoitemateriaaleina käytetään:
- FEP - fluoropolymeeri, soveltuu hyvin mataliin lämpötiloihin, hyvä syövyttävien aineiden kuten savukaasujen ja happojen kestokyky, UV-resistiivinen
- PFA - hieman FEP-pinnoitusta parempi lämpötilastabiliteetti ja parempi lämpötilankesto
- METCO - kovametallipinnoite, erityisesti kulutusta kestäviin sovelluksiin, kuten raakaöljyputkistoihin missä mitattavan öljyn mukana virtaa hiekkaa ja kiviä, myös kivivillan puhallukseen
- HALAR - korroosionestosovelluksiin
- DIAMALLOY - korroosiosuojaus kovalla kestoisella pinnalla
- muut materiaalit pyydettäessä
- lämpötila-alue -200...+1200 °C pinnoitemateriaalista riippuen.
Yleisimmät pinnoitetut anturityypit ovat:
- 1 Kierrettävä lämpötila-anturi ilman kaulaputkea
- 2 Kierrettävä lämpötila-anturi kaulaputkella
- 3 Laipallinen lämpötila-anturi
- 8 Upotettava lämpötila-anturi
Katso koko valikoima tästä!