Kaulaputki ja liitäntärasia

Kaulaputki ja liitäntärasia hitsattaville suojataskuille

Jos prosessiin on jo hitsattu suojatasku, voitte ostaa niihin sopivan kaulaputken ja liitäntärasian, erillisinä komponentteina. Kaulaputkessa on ulkokierre, joka sopii D-taskuihin:

  • M14×1,5 taskuille D1S ja D4S
  • M18×1,5 taskuille D1, D4 ja D5.

Kaulaputket ja liitäntärasiat komponentteina (ilman suojataskua ja mittausanturia):

TuotenumeroTyyppiSuojataskuille
915312H-12-D/H-165/M18X1,5D1, D4 ja D5
915313H-12-D/H-165/M14X1,5D1S ja D4S

Muita mittoja tarjoamme pyydettäessä. Kaulaputket ja liitäntärasiat mittausantureilla ilman hitsattavia suojataskuja on esitettynä tuotelehdessä 5. Kaulaputket ja liitäntärasiat mittausantureilla ja hitsattavilla suojataskuilla on esitettynä tuotelehdessä 4.

h-12-d
    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!