Miksi 4-johdinkytkentää suositellaan luokan A (IEC 60751) Pt100-antureille?

faq-fi

Miksi 4-johdinkytkentää suositellaan luokan A (IEC 60751) Pt100-antureille?

Vain 4-johdinliitäntä kompensoi täysin kaapelivastuksen vaikutuksen koko johdotuspiirissä. 2- tai 3-johdinkytkennän yhteydessä saattaa olla mahdollista syöttää lähettimeen parametriksi kiinteä kaapelivastusarvo tulosta korjaamaan. Mutta tämä parametri on oikein vain lämpötilassa, jossa kaapelivastus on mitattu. Mittauspiirin tarkkuus pienenee ympäristölämpötilan muuttuessa. 4-johdinkytkentä kompensoi myös ympäristölämpötilan vaihtelut. Luokan A Pt100-vastukset on tarkoitettu tarkkoihin lämpötilamittauksiin, siksi liitäntä tulisi aina tehdä 4-johdinkytkentänä. Katso myös Miten Pt100-anturi toimii?

Yhteensopivat tuotteet

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!