Mitä tarkoittaa 1/3 DIN ja 1/10 DIN?

Mitä tarkoittaa 1/3 DIN ja 1/10 DIN?
Standardi DIN EN 60751:2009 (perustuu standardiin IEC 60751:2008) määrittelee Pt100-mittavastusten tarkkuusluokat AA, A, B ja C sekä niiden toleranssit. Ennen standardipäivitystä tarkin luokka oli A ja kaikki tarkemmat määritelmät olivat standardoimattomia luokan B jaettuja arvoja.
- 1/3 DIN on luokkaan B perustuva jaettu arvo, joka ei ole voimassa koko mittausalueella. Tämä jaettu tarkkuus on määritelty vain yhdessä pisteessä: 0 °C = ± 0,3/3 = ± 0,1 °C. Luokka 1/3 DIN ei ole standardoitu luokka.
- 1/10 DIN on luokkaan B perustuva jaettu arvo, joka ei ole voimassa koko mittausalueella. Tämä jaettu tarkkuus on määritelty vain yhdessä pisteessä: 0 °C = ± 0,3/10 = ± 0,03 °C. Luokka 1/10 DIN ei ole standardoitu luokka.
Standardoitu luokka AA on tehnyt 1/3 DIN jaetut arvot tarpeettomiksi.