Mitä Pt100-tarkkuusluokat ovat?

Mitä Pt100-tarkkuusluokat ovat?
Pt100-mittavastusten tarkkuusluokat ja toleranssit standardin IEC 60751:2008 mukaan ovat:
- Luokka AA ± (0,1+0,0017 * t), ±0,1 °C (0 °C), ±0,27 °C (100 °C), määritelty alueella -50…+250 °C (lankavastus), 0…+150 °C (ohutkalvovastus)
- Luokka A ± (0,15+0,002 * t), ±0,15 °C (0 °C), ±0,35 °C (100 °C), määritelty alueella -100…+450 °C (lankavastus), -30…+300 °C (ohutkalvovastus)
- Luokka B ± (0,3+0,005 * t), ±0,3 °C (0 °C), ±0,8 °C (100 °C), määritelty alueella -196…+600 °C (lankavastus), -50…+500 °C (ohutkalvovastus)
- Luokka C ± (0,6+0,01 * t), ei yleensä käytetä teollisissa mittauspiireissä.
EPIC® SENSORS Pt100-vastukset ovat vakiona luokan A lankavastuksia.