Hitsausyhteet
Hitsausyhteet

Ominaisuudet
- käytetään hitsattavien tai kierteellisten suojataskujen kanssa
- saatavilla sisäkierteellä ja ilman sisäkierrettä
- kierteetön yhde kiinnitetään ensin hitsillä prosessin rajapintaan, jonka jälkeen yhde voidaan työstää poralla haluttuun sisähalkaisijaan, tämän jälkeen yhteeseen voidaan sovittaa D1/S, D4/S, D1, D4 tai D5 -tyypin hitsattava suojatasku
- hitsattavan yhteen ja hitsattavan suojataskun on oltava samaa materiaalia, että yhteenhitsaus onnistuu
- kierteellinen hitsausyhde kiinnitetään myös hitsaamalla prosessin rajapintaan, tämän jälkeen yhteeseen voidaan asentaa kierteellinen suojatasku
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
| Lataa | Tiedostomuoto | |
|---|---|---|
![]() | Hitsausyhteet | |
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 9001:2015 | |
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 14001:2015 | |
![]() | Yleiset takuuehdot | |
![]() | Huoltosaate |
Downloads
Download brochure: IoTKey ENG (pdf)