Putkikiinnike kaulaputkella
Putkikiinnike kaulaputkella

Ominaisuudet
- AISI 316L vakiotoimitusmateriaalina, muut materiaalit pyydettäessä
- pantakiinnitys prosessiputkiasennukseen
- kaulaputkessa kierre kotelon kiinnittämiseen
- valikoimassa useita eri kokoja
- saatavana myös erikoispinnoitettuna
- asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
| Lataa | Tiedostomuoto | |
|---|---|---|
![]() | Putkikiinnike kaulaputkella | |
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 9001:2015 | |
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 14001:2015 | |
![]() | Yleiset takuuehdot | |
![]() | Huoltosaate |
Downloads
Download brochure: IoTKey ENG (pdf)