Helmirengasliittimet
Helmirengasliittimet AISI 316

Helmirengasliittimien avulla anturielementin upotussyvyyttä voidaan säätää kierreasennuksen yhteydessä. Liittimen sisällä on helmirengas, jonka materiaali on haponkestävä teräs SS316L (muut materiaalit ja koot kysyttäessä). Sisähalkaisijasta riippuen käytetään joko yksin- tai kaksinkertaista helmirengasta. Helmirengas puristuu lopullisesti anturielementin ympärille, kun välikierre kierretään kiinni. Syntyvä liitos on paineenkestävä. Helmirengasliittimien valikoima alla taulukossa, tuotteiden tarkat tiedot datalehdissä sivun alalaidassa:
| Tuotenumero | Tyyppi - kierre - sisähalkaisija |
|---|---|
| 875823 | Helmirengasliitin G½ - 6 mm |
| 1001171 | Helmirengasliitin G½ - 12 mm |
| 914413 | Helmirengasliitin G½ - 15 mm |
| 1010922 | Helmirengasliitin G¼ - 1,5 mm |
| 911898 | Helmirengasliitin G¼ - 3 mm |
| 911897 | Helmirengasliitin G¼ - 4,5 mm |
| 920701 | Helmirengasliitin G¼ - 6 mm |
| 920587 | Helmirengasliitin G⅛ - 1,5 mm |
| 919178 | Helmirengasliitin G⅛ - 3 mm |
| 1090957 | Helmirengasliitin G⅛ - 1 mm |
| 1062720 | Helmirengasliitin M8x1 - 1,5 mm |
| 911908 | Helmirengasliitin M8x1 - 3 mm |
| 1040461 | Helmirengasliitin M18x1,5 - 6 mm |
| 914237 | Helmirengasliitin NPT¼ - 3 mm |
| 1066586 | Helmirengasliitin NPT¼ - 6 mm |
| 1001559 | Helmirengasliitin NPT⅛ - 3 mm |
| 1066584 | Helmirengasliitin NPT⅛ - 6 mm |
Muita kokoja tarjoamme pyydettäessä. Katso kaikki tarvikkeemme!
Downloads
Download brochure: IoTKey ENG (pdf)