Säädettävät laipat
Säädettävät laipat
Hitsattavilla ja säädettävillä laipoilla voidaan pääasiassa kiinnittää erikokoisia suojataskuja. Laippojen rakenne mahdollistaa liukuvan upotussyvyyden, eli suojataskua voidaan upottaa prosessiin juuri halutun pituinen osuus. Ominaisuudet
- korkeussäädettävä
- helpottaa lämpötila-anturielementin asennusta ja vaihtoa
- lämpötila-alueet +300 °C saakka
- materiaali kiilloitettu alumiini tai valuteräs korkean lämpötilan pulverilakka pinnoitteella, muut materiaalit pyydettäessä
- saatavissa vastalaipalla
- soveltuu elementeille Ø6mm, Ø15mm, Ø22mm ja Ø32mm
- prosessikiinnitys pulteilla tai saumahitsauksella
- 3D step mallit saatavilla pyynnöstä
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka
Katso kaikki tarvikkeemme!

| Lataa | Tiedostomuoto | |
|---|---|---|
![]() | Säädettävät laipat | |
![]() | Yleiset takuuehdot | |
![]() | Huoltosaate |
Downloads
Download brochure: IoTKey ENG (pdf)