TC connectors

Pistoliittimet termoelementeille

Näiden pistoliittimien uros- ja naaraskoskettimien materiaalit on sovitettu tietylle termoelementtityypille. Myös liitinrungon väri riippuu TE-tyypistä, esimerkiksi K-tyypin liittimien väri on vihreä, koska K-tyypin kaapelivaippa on standardin IEC 60584 mukaan vihreä. Standardien mukaiset värit sivulla Kaapelien standardityypit ja värit.

Liittimien maksimilämpötila +200 °C, jos ei ole toisin mainittu.

TE-pistoliittimiä on saatavana kahta kokoa: vakiokoko (STD=standard) ja pienempi (MINI=miniature).

*Edustustuote, ei LAPP-tuote

Termoelementtien pistoliittimet valikoimassamme ovat:

TuotenumeroTyyppi
911476J-STD-Female
911475J-STD-Male
911477J-MINI-Female
911478J-MINI-Male
911440K-STD-Female
911439K-STD-Male
911442K-MINI-Female
911441K-MINI-Male
1089977N-STD-Female
1089978N-STD-Male
1023763S-STD-Female
1083322S-STD-Female 350°C
1023764S-STD-Male
1083323S-STD-Male 350°C
1017789Cable clamps for STD connectors

.

Muita tyyppejä tarjoamme pyydettäessä.

Pistoliittimiä käytetään myös valmiissa TE-anturielementeissä.

Katso muut tarvikkeemme!

std-connector