Patch-kaapeli- ja kaapelisarjahaku

Nykyaikaisissa teollisuuslaitoksissa jokaisella liitännällä on merkitystä – erityisesti dataviestinnässä. Jotta verkot toimivat luotettavasti ja säilyttävät suorituskykynsä pitkällä aikavälillä, on tärkeää valita automaatiotekniikkaan oikeat patch-kaapelit ja kaapelisarjat. Patch-kaapeli- ja kaapelisarjahaullamme löydät vaatimuksiisi sopivan kaapelin ja liittimen yhdistelmän vain muutamassa vaiheessa.
Tarvitsetpa teollisiin sovelluksiin tarkoitettuja kaapelisarjoja ja patch-kaapeleita – kuten esiasennettuja RJ45‑patch-kaapeleita, kestäviä M12‑kaapelisarjoja tai PROFINET-yhteensopivia ratkaisuja – työkalumme ohjaa sinua intuitiivisesti valikoiman läpi ja näyttää heti oikeat tuotteet teknisine tietoineen, sertifikaatteineen ja tilausvaihtoehtoineen. Tutustu korkealaatuisiin, esiasennettuihin kaapelisarjoihin, jotka on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Ratkaisumme ovat lujatekoisia ja heti käyttövalmiita – optimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi konelaitteistosi kaapeloinnissa.
Aloita nyt ja löydä täydellinen pari – nopeasti, helposti ja luotettavasti.
Miksi käyttää hakutyökaluamme?

Se on näin helppoa
Valitse standardi: Aloita valitsemalla haluamasi standardi – esimerkiksi Fieldbus, Ethernet tai anturi.
Määritä vaatimukset: Anna tarkat vaatimuksesi: protokollat, PoE‑ominaisuus, liitintyypit (RJ45, M12), kaapelirakenne ja kaapelityyppi.
Löydä sopivat tuotteet: Finder näyttää sinulle heti LAPPin valikoimasta sopivat tuotteet – mukaan lukien tekniset tietolehdet ja sertifikaatit.
Etusi LAPPin kanssa
- Vähentynyt käsittelytyö, virheiden välttäminen ja nopeampi asennus valmiiksi liitettävien patch-kaapelien ja kaapelisarjojen ansiosta
- Laaja tuoteportfolio kaikille yleisille protokollastandardeille, kuten PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP ja monille muille
- Korkein laatu ja luotettavuus kestävien materiaalien ja tarkan työnjäljen ansiosta, täydellinen soveltuvuus teollisiin sovelluksiin ja vaativiin ympäristöihin.
- Protokollariippumaton asiantuntijaneuvonta
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään oikean kaapelin ja liittimen yhdistelmän protokollallesi ja ympäristöllesi.
Oikea liitäntä sovellukseesi – nopeasti, helposti ja luotettavasti
Mitä patch-kaapelit ovat?
Patch-kaapelit ovat esiasennettuja Ethernet-kaapeleita, joissa on liittimet molemmissa päissä – tavallisesti RJ45 tai M12. Niitä käytetään yhdistämään verkkokomponentteja, kuten kytkimiä, reitittimiä tai ohjaimia. Teollisissa sovelluksissa patch-kaapelien tulee olla erityisen kestäviä, EMC-suojattuja ja usein halogeenittomia, jotta ne täyttävät korkeat vaatimukset.
Mitä kaapelisarjat ovat?
Kaapelisarjat ovat myös esiasennettuja kaapeleita, mutta ne on yleensä tarkoitettu tiettyihin teollisiin sovelluksiin. Ne koostuvat kaapelista ja liittimistä, jotka on koottu asiaankuuluvien standardien mukaisesti – esimerkiksi M8 tai M12 – ja ne sopivat erinomaisesti antureille, toimilaitteille tai Ethernet‑viestintään vaativissa olosuhteissa. Kaapelisarjat ovat tärinänkestäviä, helppoja asentaa ja saatavilla eri koodauksilla.
Mitä etuja patch-kaapelit ja kaapelisarjat tarjoavat?
Patch-kaapelit ja kaapelisarjat vakuuttavat helppokäyttöisyydellään ja korkealla luotettavuudellaan vaativissa sovelluksissa. Patch-kaapelit tarjoavat nopean ja turvallisen yhteyden verkkokomponenttien välillä, ja ne soveltuvat erinomaisesti teollisuusympäristöihin niiden kestävyyden ja EMC‑suojauksen ansiosta. Kaapelisarjat on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön, ja niiden tunnusmerkkejä ovat tärinänkestävyys, helppo asennettavuus ja soveltuvuus antureille ja toimilaitteille.