HITRONIC®

Main image

Optiset tiedonsiirtojärjestelmät

Lyömättömän nopea ja turvallinen

HITRONIC®-valokuitukaapeleilla suurten tietomäärien siirto on helppoa: kupariton, häiriötön, salakuuntelulta suojattu ja käytännössä valonnopeudella. Tiedonsiirtoa ei häiritse edes sähkömagneettinen säteily. Data siirtyy valosignaaleina. HITRONIC®-tuotevalikoima tarjoaa ihanteellisen ratkaisun sisä- ja ulkokäyttöön, toimisto- ja teollisuussovelluksiin niiden erityisvaatimuksilla sekä erittäin joustavaan ja liikkuvaan käyttöön kaapeliketjuissa.

Ominaisuudet

  • Suuri tiedonsiirtokapasiteetti / kaistanleveys
  • Turvallinen siirtoväline (häiriöiltä ja salakuuntelulta suojattu)
  • Soveltuu laajoille käyttöalueille
  • Ei tyypillisiä sähköisen siirron ongelmia, kuten EMC-häiriöitä, ylikuulumista tai potentiaalin siirtymistä
  • Voidaan asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin

Käyttökohteet

  • Telekommunikaatio ja verkkotekniikka
  • Teollisuus ja automaatio
  • Kone- ja laitevalmistus
  • Tiedonsiirto vaativissa olosuhteissa (kaivokset ja tunnelirakentaminen, öljy- ja kaasualustat, tuulivoimalat)
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.