Suodatintuulettimet ja kattoilmanpoistoyksiköt

Main image

Sähkökeskusten lämpöhallinta

FANDIKSEN suodatintuulettimet ja kattoilmanpoistoyksiköt ovat FANDIKSEN tarjoamia teknisiä ratkaisuja sähkökeskusten lämmönhallintaan ja lämpötilan säätelyyn. Ne ovat ihanteellisia ratkaisuja pitämään sähkökeskusten sisälämpötilan oikealla käyttöalueella.

Short summary about products in general

"FF"-sarja – ilmansuodatus sähkökeskusten jäähdytykseen

FANDIS FF-sarja on varustettu kiinnitysklipsijärjestelmällä ja pika-asennusliittimillä. Ihanteellinen ratkaisu sisä- ja ulkokäyttöön, suojattuna sähkömagneettiselta säteilyltä. FF-sarjan poistosuodattimet ja suodatintuulettimet sisältävät ratkaisuja laitteiden asentamiseen sähkökeskusten jäähdytykseen ja lämpöhallintaan, teknologioilla, jotka vaihtelevat IP55-suojauksesta aina sähkömagneettiseen suojaukseen (EMC).

Tuotteisiin

fandis-ff-series-filters-and-filter-fans

"GF"-sarja – erittäin helppo asennus, erittäin vaivaton huolto

FANDIS GF-sarjalle on ominaista asennus erittäin paksuihin metalli- tai muovipaneeleihin sekä helppo suodattimen vaihto kallistettavan suojaritilän avulla. GF-sarja sisältää ilman suodatusratkaisuja sähkökeskusten lämmönhallintaan sekä suodattimia ja suodatintuulettimia. Erityisesti GF-sarja tarjoaa teknologioita, kuten patentoitu kiinnitysjärjestelmä ja kallistettava avaus.

Tuotteisiin

fandis-gf-series-filters-and-filter-fans

"TP"-sarjan kattoilmanpoistoyksiköt – luonnollinen tai pakotettu ilmanvaihto

FANDIS TP-sarjan kattoilmanpoistoyksiköissä on muovirakenne paitsi alumiininen yläosa, ja maksimissaan IP55-suojaus. Ne mahdollistavat luonnollisen tai pakotetun ilmanvaihdon. TP-sarjan kattoilmanpoistoyksiköt asennetaan koteloiden ja sähkökeskusten yläosaan, ja ne tarjoavat ihanteellisia ratkaisuja asennuksiin ahtaissa tiloissa, joissa suodatinpuhaltimien asentaminen on mahdotonta tai ei suositeltavaa.

Tuotteisiin

fandis-tp-series-roof-exhaust-units

"T"-sarjan tehokkaat kattotuuletinyksiköt

FANDIS T -sarjan kattopuhallinyksikössä on kokonaan teräksinen rakenne, joka on epoksijauhemaalattu IP23-suojausluokituksella. Ihanteellinen ratkaisu kuuman ilman poistamiseen sähkökeskuksista, joissa vaaditaan suurta ilmavirtausta. T-sarjan kattopuhallusyksiköt on suunniteltu asennettaviksi sähkökeskusten ja koteloiden kattoon.

Tuotteisiin

fandis-t-series-roof-exhaust-units

Roiskesuoja – tehokas peite ja suoja

FANDIS roiskesuojat ovat ruostumatonta tai epoksijauhemaalattua terästä RAL 7035, IP56. Saatavana myös UL-tyyppi 4x -versiona sekä FDA-hyväksytyllä tiivisteellä elintarvike- ja juomateollisuuden sekä ulkokäytön tarpeisiin. Roiskesuojat yhdistetään suodatinpuhaltimiin, peittäen tehokkaasti ilmanvaihtoaukot ja nostaen kotelon suojausluokan IP56:een.

Tuotteisiin

fandis-hose-proof-protection-hoods-for-filter-fans

Lisävarusteet puhallinsuodattimille ja poistoyksiköille

Adapterit suodattimien sijoittamiseen sähkökeskuksen ulkopuolelle, metalliset suojukset ja vaihtosuodatinmateriaalit. Kaikki, mitä tarvitset saadaksesi FANDIS-poistosuodattimista ja suodatintuulettimista vielä enemmän irti.

Tuotteisiin

fandis-accessories-for-fan-filters-and-exhaust-units
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.