Innovatiivisia tuoteuutuuksia - tulevaisuuden ratkaisuja nykypäivään

LAPP-innovations-spring-25

LAPP on sitoutunut korkealaatuisiin kaapelituotteisiin, liitäntäratkaisuihin ja asiantuntevaan tukeen ja kumppanuuteen. Edustamme luovia innovaatioita ja takaamme jatkuvan laadun. Uusien tuotteiden kehittäminen tarkoittaa meille asiakkaidemme haasteiden ymmärtämistä ja niiden asettamista palvelutarjontamme keskiöön. Löydämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia liitäntäratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin kohdennetusti.

Emme ainoastaan ratkaise asiakaskohtaisia haasteita, vaan tavoitteemme yhtenä markkinajohtajana on tunnistaa ja tarttua keskeisiin teknologiatrendeihin jo varhaisessa vaiheessa ja tuoden ne asiakkaidemme saataville. 

 

EPIC® M23P A3 Quickflex

M23-kulmaliitin servomoottorille on todellinen uutuus maailmalla. Sen avulla voidaan saavuttaa jopa 1000 V kytkentäjännite, ja kääntyvä kulmaliitin takaa maksimaalisen joustavuuden kaapeliliitäntään. Vahvistettu seinämävahvuus lisää kestävyyttä ja Quickflex-pikalukitusjärjestelmä helpottaa liitännän tekemistä.

Lue lisää

 

LAPP-EPIC-M23P-A3-Quickflex

ÖLFLEX® AQUA 510 P

Kestää haastavia sääolosuhteita, estävät levän ja simpukoiden tarttumista kaapelin pintaan ja kestää UV-säteilyn. Kestävä ja pitkäikäinen PUR-syöttökaapelimme kestää kaiken tämän ongelmitta, siksi se soveltuu erinomaisesti kalankasvatusteollisuuteen. Kaapeli on myös otsoninkestävä ja halogeeniton. 

Lue lisää

 

LAPP-OLFLEX-AQUA-510P

Screen connector SC

Etsitkö vaihtoehtoa ABB:n lopettamalle suojaliittimelle (Shield-Kon® RSK)? Saat sen nyt vain LAPPilta. Tarjoamme hyvin samankaltaisen tuotteen, entistä edullisempaan hintaan. Krimppausprosessi varmistaa korkealaatuisen liitännän kaapeliin ja parhaan EMC-suojan. Voit myös edelleen käyttää olemassa olevia krimppaustyökalujasi.

Lue lisää

LAPP-Screen-connector-SC

SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL

Kaapeliläpivientimme ainutlaatuisella 360° messinkiharjalla on optimaalisen EMC-suojauksen lisäksi muitakin merkittäviä ominaisuuksia. Innovatiivinen lamellijärjestelmä helpottaa asennusta ja estää painavien kaapeleiden vääntövaikutuksen. XL-versioiden erityisen pitkä liitäntäkierre puolestaan sopii loistavasti  paksuseinäisiin koteloihin.

Lue lisää

LAPP-SKINTOP-MS-M-BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Luotettava EMC-suojaus on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti räjähdysvaarallisilla alueilla. Valitse turvallinen vaihtoehto kaapeliläpiviennillämme, jossa on ainutlaatuinen 360° messinkiharja ja hyväksyntä mahdollisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX-direktiivi 2014/34/EU). Kaapeliläpivientiä voidaan käyttää laitteissa, koneissa ja järjestelmissä, joissa on "e" ja "t" suojaustyyppi. 

Lue lisää

LAPP-SKINTOP-MS-M-ATEX-BRUSH

UNITRONIC® BUS ASI

Halusitpa sitten automatisoida tehtaasi tai optimoida intralogistiikkaasi, AS-käyttöliittymällä varustettu kenttäväyläkaapelimme on ihanteellinen ratkaisu. Kolme vaippamateriaalia (kumi, TPE, PVC), Long Distance- ja UL-sertifioiduista vaihtoehdoista löydät kaiken tarvitsemasi. Saatavilla eri vaippaväreissä (punainen, keltainen, musta ja harmaa) AS-Internationalin määritysten mukaisesti.

Lue lisää

 

LAPP-UNITRONIC-BUS-ASI

EPIC® POWERLOCK

Mitä tulee suurien virtojen siirtämiseen mobiilisovelluksissa, yksinapainen pyöreä liittimemme on todellinen must-have-tuote. Sitä käytetään esimerkiksi tapahtumissa tai laivaliikenteessä. Integroidun lukituksen avausmekanismin ansiosta liittäminen ja irrottaminen on nopeaa ilman lisätyökaluja. Asennuskotelon vedonpoisto sopii M12-kierrepostikontaktiin.

Lue lisää

 

LAPP-EPIC-POWERLOCK