Äänihälyttimet

Main image

Torvet, sireenit, summerit ja kellot asennukseen ja kokoonpanoon

Akustiset signaalit varoittavat, ohjaavat ja suojaavat meitä nykyaikaisessa teollisuudessa.
Ne toimivat tilanteissa, joissa tarvitaan varovaisuutta, harkintaa ja ennakointia, herättävät huomiota hätätilanteissa tai kehottavat toimintaan. Riippumatta kielestä tai kirjoitetusta kulttuurista, ne ymmärretään kaikkialla maailmassa – aivan kuten visuaaliset signaalit. Näitä signaaleja käytetään silloin, kun valolla tapahtuva merkinanto ei riitä tai ei ole soveltuva.

Short summary about products in general

EvoSIGNAL Mini ja Midi – modulaariset sireenit ja torvet monipuoliseen asennukseen ja pinta-asennukseen

Pienet ja keskikokoiset torvet ja sireenit, joissa on erilaisia sovittimia monipuoliseen asennukseen. EvoSIGNAL Mini ja Midi muodostavat universaalin modulaarisen järjestelmän, jossa on johdonmukainen konsepti kahdessa koossa. Selkeästi jäsennelty järjestelmä palvelee optimaalisesti lähes kaikkia käyttökohteita. Vähemmän tuotenumeroita, mutta silti kattava valikoima ja täysi yhteensopivuus.

  • Mukautettavissa: voimakas äänenvoimakkuus voidaan säätää pienemmäksi, Midi-mallissa yhteensä 10 erilaista signaalikuviota
  • Työnnettävät liitäntäliittimet: yksinkertainen ja pysyvästi varma kytkentä
  • Täysin yhteensopiva: helppo korvata aiemmat tuotteet
  • Luokkansa paras varustelu: tehokas, erittäin kestävä (IP66), peukaloinnilta suojattu

Tuotteisiin

werma-evosignal-mini-midi-sirens

Asennettavat sireenit ja summerit – helppo integrointi ohjauspaneeleihin ja -kaappeihin

Nopea ja helppo asennus sekä käyttöönotto takaavat maksimaalisen suojan peukalointia vastaan.

  • Matala asennuskorkeus rajallisissa tiloissa
  • Todistetusti toimiva pietsotekniikka
  • Korkea IP65-suojausluokitus ulkokäyttöön
  • Helppo kytkentä pistoliitännän avulla
  • Jopa 8 erilaista äänimerkkiä eri tilojen merkitsemiseen

Tuotteisiin

werma-installation-sirens-and-buzzers

Muotoillut monisävyiset summerit – ihanteellinen merkinantovaikutus pitkillä etäisyyksillä

Tyylikkäästi muotoiltu kotelo mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen ja monipuoliset käyttökohteet. Häiriöiden tai vaaratilanteiden merkinanto, mukaan lukien standardoidut äänimerkit, esimerkiksi palohälytystekniikasta. Turvallisuutta lisää luotettava hälytys ympäristöissä, joissa visuaaliset vaatimukset ovat korostuneet.

  • Erinomainen merkinantovaikutus pitkillä etäisyyksillä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet – jopa 32 erilaista äänimerkkiä
  • Enintään 3 äänimerkkiä voidaan aktivoida ulkoisesti signaalien eskalointiin
  • Sisältää standardoituja äänimerkkejä (mukaan lukien palohälytyksissä käytettävät)

Tuotteisiin

werma-design-multitone-sounders

Puhehälytin – maksimaalinen joustavuus räätälöidyn äänen ja tarkkojen ohjeiden ansiosta

Erityisen voimakasääninen puhehälytin mahdollistaa sovelluskohtaisesti räätälöityjen äänitiedostojen toiston, jolloin voidaan antaa selkeitä ja kohdennettuja ohjeita – jopa 15 tiedostoa voidaan toistaa. Luotettava hälytys pitkien etäisyyksien yli tai meluisissa ympäristöissä. Kohdennettu reagointi onnistuu helposti ja nopeasti USB-tiedonsiirron avulla.

  • Helppo mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin
  • Erinomainen äänenlaatu ja selkeys optimaaliseen merkinantoon
  • Täysin joustava – valitse itse toistettava äänitiedosto
  • Äänentoisto voidaan aktivoida ulkoisesti, jopa 110 dB:n voimakkuudella

Tuotteisiin

werma-vocal-alarm

Raskaaseen käyttöön tarkoitetut monisävyiset summerit – erittäin meluisiin ympäristöihin

Soveltuvat julkisiin tiloihin, vaativiin teollisuusympäristöihin ja ulkokäyttöön äärimmäisissä olosuhteissa. Korkea joustavuus jopa 42 eri äänimerkin valinnan ansiosta. Enintään kolme äänimerkkiä voidaan ohjata etänä signaalien eskalointiin. Laajajänniteversiot mahdollistavat monipuolisen käytön yhdellä laitteella. Erikoishyväksytyt versiot saatavilla merisovelluksiin.

  • Ihanteellinen erittäin meluisissa ympäristöissä ja pitkien etäisyyksien yli
  • Korkea suojausluokitus jopa IP67
  • Monijänniteversiot mahdollistavat useita käyttökohteita yhdellä laitteella
  • Sisältää standardoituja äänimerkkejä

Tuotteisiin

werma-heavy-duty-multi-tone-sounders

Hälytyskello – vankka ratkaisu taukosignaaliksi tai käynnistysvaroitukseksi

Vankka kotelo estää vaurioita julkisissa tiloissa tai vaativissa teollisuusympäristöissä. Soveltuu monipuolisesti eri käyttökohteisiin.

  • Klassinen merkinantotekniikka
  • Käytettävissä kellona tai hälytyslaitteena
  • Korkea IP66-suojausluokitus ulkokäyttöön

Tuotteisiin

werma-alarm-bell

Pinta-asennettavat sireenit ja summerit – asennettavaksi suoraan kohteisiin

Häiriöiden tai tilaviestien merkinanto koneissa, järjestelmissä ja muissa kohteissa. Perusasennusvaihtoehdot ovat pohja-, kulma- ja putkiasennus.

  • Ihanteellinen merkinantoon pitkien etäisyyksien yli
  • Peukaloinnilta suojattu asennettuna
  • Monipuolinen käyttö meluisissa ympäristöissä

Tuotteisiin

werma-surface-mounted-sirens-and-buzzers