Kaapeliläpiviennit

Main image

Kaapeliläpiviennit ja holkkitiivisteet mahdollistavat kaapeleiden viemisen koteloon tiivisti ja turvallisesti sekä varmistavat vedonpoiston. Ne suojaavat kotelon sisäosia haitallisilta vaikutuksilta, kuten pölyltä ja kosteudelta.

Tuotevalikoimaamme kuuluu yksittäiset holkkitiivisteet ja multiläpiviennit useille kaapeleille sekä tarvikkeet ja työkalut läpivientien asennukseen.

Mikä on holkkitiiviste?

Holkkitiiviste on komponentti, jonka avulla yksi tai useampi kaapeli tai johdin voidaan viedä koneen tai ohjauskeskuksen koteloon. LAPPin holkkitiivisteet kaapeliläpiviennit täyttävät useita tärkeitä tehtäviä: ne toimivat kaapelin vedonpoistona, tiivistävät läpiviennin erilaisilla materiaaleilla, kuten fluorikumi-, nitriilikumi-, silikoni- tai geelitiivisteillä, ja suojaavat näin pölyltä ja vedeltä. DIN EN 62444 muodostaa normatiivisen perustan kaapeliläpivientiemme suunnittelulle, toteutukselle ja testaukselle.

Mitkä kaapeliläpiviennit sisältyvät LAPPin tuotevalikoimaan?

LAPPilla jaamme kaapeliläpivientien tuotevalikoiman holkkitiivisteisiin ja multiläpivienteihin:

Holkkitiivisteet

LAPPin holkkitiivisteiden tuotevalikoima ja niiden mahdolliset käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Tämän vuoksi kuhunkin käyttötarkoitukseen liittyvät (normatiiviset) vaatimukset on selvitettävä sovelluskohtaisesti ja yksilöllisesti.

Muovi, messinki vai ruostumaton teräs – mikä sopii sinulle?

Holkkitiivisteet valmistetaan muovista, messingistä tai ruostumattomasta teräksestä. Valitse juuri se laatu, jonka LAPPin holkkitiivisteen tulee täyttää sovelluksessasi. Olipa kyse pyöreistä, tai litteistä kaapeleista, suorista, tai kulmaholkkitiivisteistä, asentamattomista kaapeleista, tai liittimillä varustetuista kaapeleista – löydät varmasti etsimäsi.

Multiläpiviennit

LAPPin multiläpivientejä on saatavilla kahta erilaista rakennetta.

Mitä tehdä, jos liitin on jo valmiina?

Valitse multiläpivienti valmiskaapeleita varten.

  • Näiden modulaaristen monikaapeliläpivientien runko kiinnitetään ruuveilla laitteeseen, tai koteloon.
  • Moduulit, jotka puristavat yksittäisiä kaapeleita, voidaan valita erikseen.
  • Huoltotilanteissa työaika lyhenee merkittävästi verrattuna perinteiseen multiläpivientiin, joka täytyy purkaa kokonaisuudessaan.
L2-LAPP-cable-glands-multi-entry-systems-assembled-cables

Mitä valitaan, kun kaapelin pää on vielä avoin?

Valitse multiläpivienti tiivistysmoduleilla tai geelillä.

  • Erilaisia tiivistystapoja. Voit päättää toiveidesi mukaan. Moniläpivientejä on saatavana sekä pyöreinä että suorakulmaisina malleina.
  • Ainutlaatuinen tiivistys erityisellä geelikalvoteknologialla tarkoittaa, ettei läpivientien esirei’itystä tarvita.
  • Laajat tiivistysalueet mahdollistavat erikokoisten kaapelihalkaisijoiden käytön.
  • Tyhjät läpiviennit pysyvät turvallisesti suljettuina ja tiivistettyinä.
L2-LAPP-cable-glands-multi-entry-systems-unassembled-cables

Työkalut ja tarvikkeet

LAPPin holkiitiivisteiden lisätarvikevalikoima on valtava. Lukkomuttereilla, pölysuojilla, tiivisteillä, pölysuojaelementeillä ja monilla muilla osilla kaapeliläpivienti voidaan helposti räätälöidä ja siitä tulee nopeasti täydellinen ratkaisu sinulle ja sovelluksillesi.

Holkkitiivisteet eivät vaadi paljon työkaluja. Mutta kuten sanonta kuuluu: "Hyvä työkalu, hyvä työ." Jos sinäkin haluat tehdä vähemmän raskasta työtä, yhdistää työvaiheita ja löytää älykkäitä ratkaisuja päivittäiseen työhösi, tutustu kaapeliläpivientien työkaluihin ja tarvikkeisiin.

Mitkä olennaiset vaatimukset kaapeliläpiviennin on täytettävä?

Tiiviys IP-suojausluokkien mukaisesti

Kaapeliläpiviennit suojaavat koteloa ulkoisilta vaikutuksilta. Lika, kuten pöly tai kosteus, tai jopa vesi ei saa päästä kotelon reiän kautta sisään. Suojauksen taso riippuu määritetystä IP-suojausluokasta (Ingress Protection). DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09 -standardin mukaan suojausluokka muodostuu teknisen taulukon T22 ensimmäisestä ja toisesta numerokoodista.

L2-cable-glands-sealing-IP-protection-class

Esimerkiksi holkkitiiviste testataan suojausluokan IP68 mukaisesti:

  • Holkkitiiviste asennetaan testilevyyn käyttöohjeessa ilmoitetulla kiristysmomentilla.
  • Kaapelin sijasta käytetään testitappia.
  • Rakenne sijoitetaan painekammioon, joka on täytetty vedellä, ja altistetaan esimerkiksi 5 baarin paineelle 30 minuutin ajan.

Tänä aikana kaapeliläpiviennistä ei saa esiintyä vuotoa.

Amerikkalainen vastine standardille DIN EN 60529 (IP-suojausluokat) on UL50E yhdessä NEMA 250 -standardin kanssa. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset standardit eivät ole täysin yhteneväiset, mutta ne ovat hyvin vertailukelpoisia. UL50E määrittelee vaatimukset sähkölaitteiden koteloille, kun taas NEMA 250 määrittelee tyyppiluokat. Se jakaa kotelon käytön ulkokäyttöön (tyypit 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 ja 6P) ja sisäkäyttöön (tyypit 1, 2, 5, 12K ja 13).

L2-cable-glands-IP-protection-test-water

Vedonpoisto

Kaapeliläpiviennit suojaavat kaapelia tarjoamalla optimaalisen vedonpoiston.
Vedonpoisto on kaapeliläpiviennin ominaisuus, joka estää kaapelin irtoamisen. Kaapeli keskitetään ja kiinnitetään tai lähes puristetaan ilman, että kaapeli vahingoittuu. Tämä suojaus on välttämätön liikkuvissa sovelluksissa. Euroopassa vedonpoistovaatimukset on kuvattu standardissa DIN EN 62444, kun taas Yhdysvalloissa vaatimukset on määritelty standardissa UL514 B.

Riippuen valitusta läpivientityypistä:

Lämpötilankesto

  • Lämpötila määrittää olennaisesti materiaalin ominaisuudet. Varmista, että ilmoitettuja lämpötila-alueita noudatetaan tuotteitamme käytettäessä. Älä anna tilanteen yllättää!
  • Äärimmäisissä pakkasolosuhteissa jopa -70 °C asti voit luottaa kylmänkestäviin LAPP-kaapeliläpivienteihin, kuten SKINTOP® COLD.
  • Äärimmäisissä kuumuusolosuhteissa jopa +200 °C asti suosittelemme SKINDICHT® SHV-M FKM -mallia.

Taivutussuoja

Jos kaapelia, tai johdinta käytetään liikkuvissa koneenosissa, tuotteen vähimmäistaivutussäde on huomioitava. Esimerkiksi SKINTOP® BS-M, jonka muoto estää kaapelin taittumisen läpiviennin kohdalla, auttaa tässä.

Kemiallinen kestävyys

Sovellusalueesta riippuen holkkitiiviste voi joutua kosketuksiin aineiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa sen materiaalia.

Mitä kestävyyttä ajattelet?

1. Suola
Suolasumutesti standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti testaa tuotteen korroosiokäyttäytymisen. Määritellyn ajan jälkeen materiaali tarkastetaan ja arvioidaan. Nikkelipinnoitetut messinkiholkkitiivisteet, jotka läpäisevät testin, kestävät merivettä. V4A-ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet ovat myös merivedenkestäviä eivätkä ruostu.

2. Öljy

  • Eurooppalainen standardi DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 määrittelee öljynkestotestit.
  • CR-NBR-tiivisteet, joita käytetään esimerkiksi suosituissa malleissamme SKINTOP® ST-M ja SKINTOP® MS-M, tarjoavat erinomaisen UV- ja otsoninkestävyyden sekä parannetun öljynkestävyyden.

3. Hapot ja emäkset

LAPP tarjoaa myös sopivia holkkitiivisteitä happoja ja emäksiä sisältäviin kohteisiin. Usein ruostumattomasta teräksestä valmistetut versiot FKM-tiivisteillä ovat ihanteellinen ratkaisu.

Palonkestävyys

  • Palonkestävät holkkitiivsteet ovat erittäin tärkeitä turvallisuuden kannalta alueilla, joissa tulipalon riski on suuri. Halogeenittomat ja erittäin palonkestävät komponentit vähentävät liekin leviämistä, savun tiheyttä ja myrkyllisiä palokaasuja tulipalon sattuessa.
  • Erityisesti raideliikenteessä kaikkien asennettujen komponenttien palokäyttäytyminen testataan tiukasti. EN 45545-2 sisältää näiden komponenttien tekniset vaatimukset.
  • UL 94 on muovien palavuuden testausmenetelmä, joka jakaa muovit paloluokkiin ja jota usein vaaditaan muovisten holkkitiivisteiden yhteydessä.

Soveltuvuus elintarviketeollisuuteen

Sileät pinnat ja muodot ilman kulmia tai reunoja estävät nesteiden ja mikro-organismien kertymisen kaapeliläpivientiin, mikä vähentää kontaminaatioriskiä. Koska elintarviketeollisuuden laitokset puhdistetaan säännöllisesti kuumalla vedellä, höyryllä, vaahdottamalla ja käytetään aggressiivisia desinfiointiaineita, standardinmukainen soveltuvuus saavutetaan vain ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla läpivienneillä.

  • Varmista EHEDG-standardin mukainen sertifiointi, jos läpivientiä käytetään hygieniakriittisillä alueilla.
  • Yhdysvalloissa NSF/ANSI 169 - 2016 määrittelee elintarviketeollisuuteen tarkoitetut materiaalivaatimukset.
  • ECOLAB®-sertifioidut holkkitiivisteet kestävät ECOLAB®-puhdistus- ja desinfiointiaineita.

Soveltuvuus ATEX-sovelluksiin

Kemiantehtaissa tai huoltoasemilla voi muodostua räjähtäviä kaasuja, esimerkiksi polttoaineiden tuotannon ja täytön aikana. Myös sokerin ja jauhojen tuotannossa on otettava huomioon pölyräjähdysten riski. Kaikkien käytettävien materiaalien on täytettävä standardien mukaiset ominaisuudet, jotta syttymislähteet voidaan sulkea pois.

ATEX tarkoittaa ATmosphères EXplosibles. LAPPin holkkitiivisteet, joissa on merkintä "ATEX", täyttävät räjähdyssuojavaatimukset standardien DIN EN IEC 60079-0 ja DIN EN IEC 60079-7 mukaisesti ja soveltuvat käytettäväksi Ex-alueilla (syttymissuojaustyyppi "parannettu turvallisuus" ("e")).


    Tutustu kevään 2026 uutuus tuotteisiin

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet: