Prosessien optimointijärjestelmät

Main image

Ratkaisuja valmistukseen, tuotannon logistiikkaan ja varastointiin

WERMA tarjoaa klassisten merkinantolaitteiden lisäksi verkottuneita ratkaisuja prosessien optimointiin, jotka tarjoavat merkittävän lähestymistavan tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseen. Ratkaisumme ovat plug-and-play-tyyppisiä ja helposti jälkiasennettavissa, sillä WERMA vie merkinantoteknologian uudelle tasolle.

Short summary about products in general

WeASSIST – prosessidatan reaaliaikainen keruu, visualisointi ja analysointi
WeASSIST on toimialariippumaton pilvipohjainen ratkaisu valmistusprosessien kattavaan seurantaan ja optimointiin. Se toimii tuotannon ja logistiikan digitaalisena kaksosena – helppo jälkiasentaa. Sen avulla voidaan tunnistaa häiriöt, saada analyysejä ja saavuttaa pitkäaikaisia parannuksia.

  • Täysi läpinäkyvyys koko arvoketjun läpi
  • Koneiden ja manuaalisten työpisteiden tilan visualisointi yksilöllisessä dashboardissa digitaalisena kaksosena
  • Häiriöiden, seisokkien ja pullonkaulojen tunnistus yhdellä silmäyksellä
  • Pilvipalvelun ansiosta kaikki data on saatavilla milloin ja missä tahansa

Tuotteisiin

werma-weassist

AndonWIRELESS – vapaasti konfiguroitava toimintakehotus- ja merkinantojärjestelmä
AndonWIRELESS-järjestelmän avulla ongelmat voidaan ilmoittaa, näyttää ja ratkaista nopeasti ja helposti. Langaton yhteys painikkeiden ja merkinantotornien välillä tekee asennuksesta entistä helpompaa ja nopeampaa. Verkkovirtakäytön lisäksi jokainen painike (Andon WirelessBOX) on suunniteltu myös pelkkään paristokäyttöön. Tämä tekee sovelluksesta omavaraisen ja sopivan liikkuvaan käyttöön (esim. trukki tai vetovaunu).

  • Konfiguroitava painikkeen valaistus
  • Monitoiminen kuittausominaisuus
  • Vastaanotin langattomien signaalien vastaanottoon
  • Andon WirelessSET 5-painikkeisella boksilla (Andon WirelessBOX) ja kolmivaiheisella merkinantotornilla
  • Andon WirelessSET 2-painikkeisella boksilla (Andon WirelessBOX) ja kaksivaiheisella merkinantotornilla

Tuotteisiin

werma-andonwireless

AndonLIGHT – manuaalinen toimintakehotusjärjestelmä ilman verkotusta
Helposti jälkiasennettavat Andon-tuotteet yhdessä WERMA KombiSIGN 71- ja KombiSIGN 72 -merkinantotornien kanssa tarjoavat erinomaisen lähtökohdan ammattimaisiin Call for Action -järjestelmiin, lisäten turvallisuutta ja tehokkuutta työympäristössä.

  • Intuitiivinen ja itsestään selvä liikennevalojärjestelmä
  • Lisää turvallisuutta ja tehokkuutta (ei juoksemista, huutelua jne.)
  • Laajennettavissa verkotettuun järjestelmään milloin tahansa
  • Mahdollistaa jopa kahdeksan eri tilan aktivoinnin

Tuotteisiin

werma-andonlight

KombiSIGN reflect – signaalitornien yksinkertainen "peilaus"
Onko sinulla kone tai työpiste, joka ei ole näköetäisyydellä? KombiSIGN reflect tarjoaa helpon ratkaisun koneen tilan "peilaamiseen" KombiSIGN-signaalitorniin, joka on näköetäisyydellä. Kaksi laitetta synkronoidaan ja ne ovat heti käyttövalmiita.

  • Esikonfiguroitu plug & play -käyttöön
  • Laaja kantama tuotantoympäristöihin soveltuvan vahvan langattoman verkon ansiosta
  • Mahdollistaa koneiden valvonnan, vaikka ne eivät olisi näkyvissä – lyhentää reagointiaikaa ja vähentää seisokkeja
  • Etävalvonta koneille/alueille, jotka eivät aiemmin olleet verkotettuja

Tuotteisiin

werma-kombisignreflect