Monitoimilaitteet

Main image

Mikä on monitoimilaite?

Monitoimilaite on viestimuunnin, joka hyväksyy laajasti erilaisia tulotyyppejä ja tarjoaa joustavat lähtövaihtoehdot. Kyky vastata monien sovellusten vaatimuksiin samalla vähentäen varastoitavien laitetyyppien määrää on monitoimilaitteiden suurin hyöty.

PR Electronicsin ainutlaatuinen monitoimilaitteiden valikoima tarjoaa suurimman joustavuuden ja toiminnallisuudet, tehden niistä täydellisen valinnan useisiin sovelluksiin.

Short summary about products in general

Bipolaarinen viestierotin PR 4104

  • Tulo ja lähtö: uni-/bipolaariset jännite-/virtaviestit
  • Tulo ja lähtö: aktiivinen tai passiivinen viesti
  • Ohjelmointi, prosessin seuranta ja diagnostiikka PR 4500 :llä
  • Nopea vasteaika < 20 ms ja erinomainen muunnostarkkuus </br>< 0,05 % valitusta alueesta
  • Universaali apujännite: 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4104

Ohjelmoitava vahvistin PR 4114

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinpiirin syöttö > 16 V
  • FM-hyväksytty Div. 2 -tilan asennuksiin
  • Virta- ja jännitelähdöt
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4114

Monitoimivahvistin PR 4116

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinpiirin syöttö > 16 V
  • FM-hyväksytty Div. 2 -tilan asennuksiin
  • Virta- ja jännitelähdöt, 2 lähtörelettä
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4116

Ohjelmoitava raja-arvoyksikkö PR 4131

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2 aseteltavaa lähtörelettä
  • FM-hyväksytty Div. 2 -tilan asennuksiin
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4131

Universaali AC/DC lähetin PR 4179

  • Mittaa AC virtaa ja jännitettä ja muuntaa nämä uni-/bipolaariseksi DC virta tai jännite-viesteiksi
  • Lähtö passiivinen tai aktiivinen virta-viesti
  • Ohjelmointi, prosessin seuranta ja diagnostiikka PR 4500 :llä
  • Vasteaika < 0,75 s ja erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0,3%
  • Universaali tehonsyöttö 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4179

Ohjelmoitava raja-arvoyksikkö PR 4179B

  • Mittaa AC virta- ja jännite-signaaleja
  • Lähtö: 2 relettä
  • Ohjelmointi, prosessin seuranta ja diagnostiikka PR 4500 :llä
  • Universaali tehonsyöttö 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4179B

Bipolaarinen viestierotin PR 4184

  • Passiivinen/aktiivinen virtalähtö ja puskuroitu jännitelähtö
  • Muunnin mittaa DC tuloviestejä alueilla ±300 V / ±100 mA ja minimi tuloalueina voi olla jopa 25 mV / 0,5 mA
  • Vasteaika < 20 ms ja erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0,05%
  • Universaali tehonsyöttö 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4184

Ohjelmoitava I/f-muunnin PR 4222

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • Taajuuslähtö NPN, PNP ja TTL
  • Tuottaa taajuuksia 0...25000 Hz
  • 2-johdinpiirin syöttö > 16 V
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4222

Ohjelmoitava f/I-f/f-muunnin PR 4225

  • Ohjelmointi PR 4500 -näyttöyksiköllä
  • Tulo: NAMUR, NPN, PNP, Tacho, TTL, S0 & kytkinten
  • Lähtö: ohjelmoitava bipolaarinen mA / V, taajuus tai rele
  • Universaali apujännite 21,6…253 VAC / 19,2...300 VDC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-4225

Ohjelmoitava vahvistin PR 5114A

  • RTD-, TE-, mV-, lineaarinen vastus-, mA- ja V-tulo
  • 3-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Virta- ja jännitelähdöt
  • Universaali apujännite
  • 1- tai 2-kanavainen
  • 2-johdinpiirin syöttö > 17,1 V

Tuotteisiin

PR-Multifuntional-interfaces-5114A

Ohjelmoitava viestilaskin PR 5115A

  • Redundanttimittaus kahdella tuloviestillä
  • Viestilaskin, jossa neljä laskutoimitusta
  • Tuloviestin kahdennus
  • RTD-, ohm-, TE-, mV-, mA- ja V-tulo
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-5115A

Monitoimivahvistin PR 5116A

  • RTD-, TE-, mV-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinpiirin syöttö > 16,5 V
  • Bipolaarinen jännitetulo
  • Virta- ja jännitelähdöt, 2 lähtörelettä
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-5116A

Pulssierotin PR 5202A

  • 2-kanavainen - 2 tai 4 lähtöä
  • Kaksoislähtö
  • 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
  • Kaapelivian ilmaisu
  • Universaali apujännite AC tai DC

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-5202A

Monitoimivahvistin PR 9116A

  • RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
  • 2-johdinlähettimien syöttö
  • Aktiivinen/passiivinen mA-lähtö ja relelähtö
  • Apujännite 9400 Power rail -kiskon tai liittimien kautta
  • SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Tuotteisiin

PR-Multifunctional-interfaces-9116A