Suojaletkujärjestelmät erikoissovelluksiin

Main image

Erikoisratkaisut vaativiin ympäristöihin

SILVYN®-suojaputkijärjestelmät erikoissovelluksiin tarjoavat erityisratkaisuja vaativiin ympäristöihin. LAPPin valikoimaan kuuluu suojaputkijärjestelmiä lämmönsuojaukseen, elintarviketeollisuuteen sekä E-KIT-ratkaisuja sähköisen liikkuvuuden tarpeisiin.

Kaapelien lämmönsuojaus – erinomainen suoja äärimmäistä kuumuutta vastaan

SILVYN® HIPROJACKET -tuotevalikoimallamme voit tarjota kaapeleillesi erinomaisen suojan äärimmäistä kuumuutta vastaan. Palonkestävät suojaputket soveltuvat ihanteellisesti suojaamaan liekeiltä ja nestemäisiltä metalleilta jopa +1640 °C:n lämpötilassa. SILVYN® HIPROJACKET -messinkiset putkitiivisteet ovat saatavilla metrisiin ja PG-kokoihin sekä suorina ja kulmikkaina versioina. Tarjoamme myös silikoniteippejä ja ruuvikiinnityssarjoja näihin tarpeisiin.

Tuotteisiin

L3-special-applications-Heat-protection

Hygieeninen muotoilu – erityisesti elintarviketeollisuuteen

SILVYN®-suojaputkia voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa niiden sileän pintarakenteen ja sertifiointien ansiosta. Hygieeniset putkitiivisteemme on kehitetty hygieniamuotoilun ohjeiden mukaisesti, ja ne soveltuvat erinomaisesti hygieniakriittisiin kohteisiin, sillä ne ovat kestävät, reunattomat, tukevat ja luotettavat.

Tuotteisiin

L3-special-applications-Hygienic-design

E-KIT (Sähköinen liikkuvuus) – huoltoon ja jälkiasennukseen e-mobility-sovelluksissa

SILVYN® E-KIT on oranssi suojaputkisetti, joka on tarkoitettu kaapeleiden ja johtimien suojaamiseen ja niputtamiseen sähköisen liikkuvuuden tarpeisiin. Setti sisältää avattavia ja suljettuja suojaputkia sekä kaapelinsiteitä.

Tuotteisiin

L3-special-applications-E-KIT
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.