UNITRONIC®

Main image

Dataviestintäjärjestelmät

Tehokas kaapelointi tiedonsiirtoon

Korkealaatuiset UNITRONIC®-datakaapelit ja kenttäväyläkomponentit tarjoavat edistyksellisen ratkaisun kaikkiin kone- ja laitevalmistuksen sovelluksiin. Yksinkertaisten ohjaussignaalien tiedonsiirrosta anturi-/toimilaitekaapelointiin ja monimutkaisiin verkkorakenteisiin väyläjärjestelmillä – tarjoamme luotettavan kaapelointi- ja liitäntäratkaisun lähes jokaiseen käyttökohteeseen.

Ominaisuudet

  • Vankka, kestävä ja luotettava
  • Virheetön ja nopea tiedonsiirto teollisuusympäristöissä
  • Yhteensopiva kaikkien yleisten kenttäväyläjärjestelmien kanssa
  • Johdonmukainen ja täydellinen liitäntäjärjestelmä anturi-/toimilaite-tasolle
  • Monipuoliset ja kestävät liitäntäratkaisut ohjauskeskukseen ja kenttäasennuksiin
  • Soveltuu laajaan käyttöön, myös kemiallisessa ja mekaanisessa rasituksessa, kosteissa olosuhteissa ja vaihtelevissa lämpötiloissa
  • Kaapelit kiinteään asennukseen tai kaapeliketjukäyttöön, saatavana myös halogeenittomina ja kansainvälisillä hyväksynnöillä

Käyttökohteet

  • Kone- ja laitevalmistus
  • Anturit ja toimilaitteet
  • Kenttäväyläjärjestelmät
  • Mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikka
  • Automatisoidut tuotantoprosessit ja teollisuusrobotit
  • Tietojenkäsittely- ja viestintäjärjestelmät